Gamas
Exiway Light
Gama de desempenho múltiplo para escolher a função necessária imediatamente antes da instalação do produto Gama simples e versátil. Design compacto e essencial, 3 modelos cobrem 15 desempenhos diferentes. A autonomia pode ser selecionada: padrão 1 hora, com possibilidade de aumento: 1,5, 2 ou 3 horas, dependendo das especificações do projeto.Parte de Exiway
Cada referência inclui função mantida/não mantida, a seleção pode ser feita a partir do jumper.Ver produtos Exiway Trend
Gama de desempenho múltiplo de 50 a 500 lúmenes com um design agradável para todas as instalações: encastráveis, murais e teto falso. Autonomia e modo operacional (M-NM) selecionável. Máxima flexibilidade de instalação. A autonomia pode ser selecionada: a autonomia standard é de 1 hora, mas pode ser aumentada para 1,5, 2 ou 3 horas. Cada referência inclui função Mantida/Não Mantida, modo M/SA mantido (sempre ON), modo NM/SE não mantido (apenas de emergência), a seleção pode ser feita a partir do jumper. Modelos de autoteste standard disponíveis. Função de sinal de saída com vetrosignal ou conjunto de 4 pictogramasParte de ExiwayVer produtos Exiway Smartled
Aumente a segurança - de forma simples e eficiente Proteja as pessoas, economize tempo e dinheiroParte de ExiwayVer produtos Exiway Smartduo
2400 lúmens com feixes concentrados para instalação em teto alto ou aplicação especial como área de alto risco. A solução poderosa para áreas grandes e de alto risco graças ao LED de alta potênciaParte de ExiwayVer produtos