Gamas
MCset 1-2-3
Disjuntores extraiveis até 17,5 kV -Parte de SeT SeriesVer detalhes PIX
Quadro metálico disjuntor extraível de isolamento a AR A gama PIX é uma gama de celas com disjuntor de vácuo extraível que assegura uma segurança máxima ao operador, simplicidade e reliabilidade da instalação, operação e manutenção. Cumpre todas as necessidades de distribuição de energia com alta fiabilidade até 24KV e incorpora uma série de opções e características inovadoras.Parte de SeT SeriesVer detalhes PIX High
Quadro metálico isolado a ar altas perfomances 50 kA -Parte de SeT SeriesVer detalhes Motorpact
Centro Controlo Motor Média Tensão Arrancador motor de MT com contactor de vácuo até 7,2 kVVer detalhes F400-F400xe
Quadro metálico isolado a AR metalclad até 40,5 kV Quadro de Média Tensão: disjuntores extraiveis de 36 a 40,5 kVParte de SeT SeriesVer detalhes MCset 4
Quadro metálico distribuição primária isolado a ar até 24 kV Aparelhagem de média tensão (tipo AIS): Disjuntores extraíveis de 24 kVParte de SeT SeriesVer detalhes