Naši brendovi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.
Image of H909 Split-Core Current Switch, Adjustable Trip Point, 120VAC/DC Output - Installation Guide

H909 Split-Core Current Switch, Adjustable Trip Point, 120VAC/DC Output - Installation Guide

The H909 is a current-sensitive switching device that monitors current (amperage) in the conductor passing through it. A change in amperage in the monitored conductor that crosses the switch (setpoint) threshold plus the hysteresis value will cause the re

Datum: 26 јан 2022 | Tip: Uputstvo za montažu
Jezici: Engleski | Verzija: 0C
Oznake dokumenata: Z201495

Datoteke

Ime datoteke
h909_i0c2_Z201495-0C.pdf

Potrebna vam je pomoć?

Počnite ovde!

Pronađite odgovore odmah. Sami potražite rešenje ili se povežite sa nekim od naših stručnjaka.

Obratite se podršci

Obratite se našem timu za korisničku podršku da biste dobili više informacija, tehničku podršku, pomoć oko žalbi i još mnogo toga.

Gde kupiti?

Lako pronađite najbližeg partnera kompanije Schneider Electric na svojoj lokaciji.

 Otvara u novom prozoru

Pretražite FAQ

Pronađite potrebne odgovore tako što ćete pregledati često postavljana pitanja (FAQ) koja se odnose na teme.

 Otvara u novom prozoru

Kontaktirajte naš sektor prodaje

Pokrenite upit na internetu u odeljenju prodaje i stručnjak će stupiti u kontakt sa vama.