Naši brendovi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.
Image of SpaceLogic Sensors - EP Series Dry Differential Pressure Sensor with Bluetooth - Installation Instructions

SpaceLogic Sensors - EP Series Dry Differential Pressure Sensor with Bluetooth - Installation Instructions

The SpaceLogic EP Series pressure sensor can measure either air pressure or velocity with the flip of a switch. The EP is available in three installation configurations: duct, panel or universal. Duct and panel models have two pressure and velocity options: 0-1 in. WC / 0-3,000 ft/min or 1-10 in. WC / 3,000-6,000 ft/min with four field-selectable sub-ranges. The universal model comes in one pressure/ velocity range: 0-10 in. WC / 0-7,000 ft/min with seven field-selectable sub-ranges for pressure and eight for velocity. All variants are available with and without display or Bluetooth® wireless technology. The EP has an IP65/NEMA 4 environmental rating and a 5-year limited warranty.

Datum: 01 окт 2023 | Tip: Uputstvo za montažu
Jezici: Engleski | Verzija: M
Oznake dokumenata: Z207540

Datoteke

Ime datoteke
EP Series_Z207540-0M.pdf

Potrebna vam je pomoć?

Počnite ovde!

Pronađite odgovore odmah. Sami potražite rešenje ili se povežite sa nekim od naših stručnjaka.

Obratite se podršci

Obratite se našem timu za korisničku podršku da biste dobili više informacija, tehničku podršku, pomoć oko žalbi i još mnogo toga.

Gde kupiti?

Lako pronađite najbližeg partnera kompanije Schneider Electric na svojoj lokaciji.

 Otvara u novom prozoru

Pretražite FAQ

Pronađite potrebne odgovore tako što ćete pregledati često postavljana pitanja (FAQ) koja se odnose na teme.

 Otvara u novom prozoru

Kontaktirajte naš sektor prodaje

Pokrenite upit na internetu u odeljenju prodaje i stručnjak će stupiti u kontakt sa vama.