Naši brendovi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.
Image of CWV2 Value Wall Mount Analog Air Quality Sensor - Installation Guide

CWV2 Value Wall Mount Analog Air Quality Sensor - Installation Guide

The CWV2 air quality sensor for living space is for use with BAS controllers designed to accept 4 to 20mA, 0 to 5 Vdc or 0 to 10 Vdc outputs. This sensor measures CO2 levels using a dual-beam, non-dispersive infrared (NDIR) technology. The CWV2 Value se

Datum: 09 авг 2023 | Tip: Uputstvo za montažu
Jezici: Engleski | Verzija: D
Oznake dokumenata: Z207934

Datoteke

Ime datoteke
CWV2 Analog_i0d2_Z207934-0D.pdf

Potrebna vam je pomoć?

Počnite ovde!

Pronađite odgovore odmah. Sami potražite rešenje ili se povežite sa nekim od naših stručnjaka.

Obratite se podršci

Obratite se našem timu za korisničku podršku da biste dobili više informacija, tehničku podršku, pomoć oko žalbi i još mnogo toga.

Gde kupiti?

Lako pronađite najbližeg partnera kompanije Schneider Electric na svojoj lokaciji.

 Otvara u novom prozoru

Pretražite FAQ

Pronađite potrebne odgovore tako što ćete pregledati često postavljana pitanja (FAQ) koja se odnose na teme.

 Otvara u novom prozoru

Kontaktirajte naš sektor prodaje

Pokrenite upit na internetu u odeljenju prodaje i stručnjak će stupiti u kontakt sa vama.