Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Motorni pokretači

Istražite bogatu ponudu motornih pokretača i instrumenata za zaštitu motora. Od komponenata za zaštitu motora, uključujući prekidače motora, releje preopterećenja, direktne onlajn pokretače, releje preopterećenja, meke pokretače i kontaktore do potpunog modularnog rešenja koje kombinuje sve funkcije u jednom proizvodu.

Sistem za nadzor motora

Sistem za nadzor motora

Tesys T

Sistem za upravljanje motorom. TeSys T je napredni i zeleni sistem za upravljanje motorom. Kada se koristi sa kratkospojnom zaštitom i kontaktorom, TeSys T pruža potpuni nadzor, upravljanje i zaštitu motora

Deo TeSys
Pogledajte proizvode

Motor starters up to 150 A (75 kW / 400 V)

TeSys GV2

TeSys GV2

Prekostrujni i termomagnetni motorni zaštitni prekidači do 15 kW. -

Deo TeSys
Pogledajte proizvode
Pokrenite selektor proizvoda
TeSys GV3

TeSys GV3

Termomagnetni i magnetni motorni zaštitni prekidači do 30 kW. -

Deo TeSys
Pogledajte proizvode
Pokrenite selektor proizvoda
TeSys D

TeSys D

Kontaktori i kontaktori za promenu smera do 150 A za induktivne motore i 250 A za rezistivna opterećenja. Kontaktori i kontaktori za promenu smera, do 150 A za induktivne motore i 250 A za rezistivna opterećenja

Deo TeSys
Pogledajte proizvode
Pokrenite selektor proizvoda
TeSys DF, LS1/GK1

TeSys DF, LS1/GK1

Nosači osigurača od 0.5 A do 125 A, do 690 V. -

Deo TeSys
Pogledajte proizvode
Pokrenite selektor proizvoda
TeSys LE

TeSys LE

Motorni pokretači za direktno ili zvezda-trougao pokretanje motora do 30 kW/400 V. -

Deo TeSys
Pogledajte proizvode

Miniature motor starters up to 20 A (10 kW / 400 V)

TeSys K

TeSys K

Kontaktori i kontaktori za promenu smera do 7.5kW 400/415V. -

Deo TeSys
Pogledajte proizvode
Pokrenite selektor proizvoda
Tesys GB2

Tesys GB2

Prekidači za upravljačka kola. Termomagnetni prekidači od 0.5 A do 20 A za zaštitu električnih kola industrijske opreme

Deo TeSys
Pogledajte proizvode
TeSys LR2K

TeSys LR2K

Termički releji od 0,06 kW do 5,5 kW. -

Deo TeSys
Pogledajte proizvode
Pokrenite selektor proizvoda
TeSys SK i SK GC minijaturni kontaktori

TeSys SK i SK GC minijaturni kontaktori

Minijaturni kontaktori od 5 A do 12 A. TeSys SK je ponuda minijaturnih kontaktora od 5 A do 12 A sa veličinom od 27 mm do 45 mm

Deo TeSys
Pogledajte proizvode

Motor starters above 150 A (75 kW / 400 V)

TeSys F

TeSys F

Kontaktori za upravljanje motorima do 670 kW/440 V i opterećenjima do 2600 A/AC1. Napravljeni za zahtevne aplikacije, visoke pouzdanosti, sigurnosti i trajnosti

Deo TeSys
Pogledajte proizvode
TeSys LR9 – LR9D / LR9D

TeSys LR9 – LR9D / LR9D

Elektronski termički relej do 315 kW. -

Deo TeSys
Pogledajte proizvode
Pokrenite selektor proizvoda

Kontaktori i kontaktori za promenu smera

Kao najveća prodajna linija kontaktora na svetu, asortiman TeSys nudi visoku pouzdanost uz dugotrajan mehanički i električni život sa celokupnom opremom za upravljanje motorima i opterećenjima. Kontaktori TeSys dostupni su kako za primenu u IEC tako i za NEMA, a sertifikovani su po važnim standardima širom sveta.

TeSys K, D, SK (pomoćni kontaktori)

TeSys K, D, SK (pomoćni kontaktori)

TeSys D, K i SK releji za upravljačka kola. Ponuda TeSys D, K i SK pomoćnih releja uključuje releje, minijaturne upravljačke releje, pomoćne kontaktne blokove, prigušivače za kalemove i dodatnu opremu

Deo TeSys
Pogledajte proizvode

Motorni zaštitni prekidači

EasyPact TVS motorni prekidač

EasyPact TVS motorni prekidač