Signalne jedinice
Otkrijte široku paletu signalnih uređaja, uključujući uspravna svetla, semafore i sirene. Konstruisan da upozori rukovaoce na kvarove, naši signalni uređaji omogućavaju im da brzo reše probleme. Harmony signalni uređaji nude čist, inovativan dizajn koji poboljšava izgled mašine prilagođen različitim potrebama aplikacije.
Potrebna vam je pomoć da izaberete Signalne jedinice?
Pomoću našeg jednostavnog selektora pronađite ono što odgovara vašim potrebama.
Harmony signalni semafori i svetlosni moduli omogućavaju indikaciju rada mašine ili statusa sekvence na velikim udaljenostima. Ovi signalni semafori dostupni su kao unapred ožičena, unapred sastavljena i modularna rešenja. Nudimo širok izbor dimenzija, boja, montažnih baza, opcija osvetljenja i tehnologija, što ih čini idealnim signalnim rešenjem za različite industrijske primene.

Harmony XVB7
Nova generacija Harmony optimalnog svetlosnog semafora prečnika 70 mm
Deo Harmony Modularni svetlosni semafor ⌀70 mm sa elegantnim dizajnom.
Stabilna, trepćuća, rotirajuća i bljeskajuća svetla pružaju maksimalnu osvetljenost uz minimalnu potrošnju energije.
Harmony XVB7 omogućava USB i IO-link povezivanje.
Dostupan je širok spektar zvučnih opcija, uključujući prilagodljiv vokalni element.
Harmony XV6
Harmony XV6 ⌀60mm modularni svetlosni semafor Harmoni XV6 je elegantni modularni svetlosni semafor prečnika Ø60 mm koja nudi stalni, trepćući i bljeskajući režim sa visoko vidljivim providnim ili obojenim sočivima. Podržava USB povezivanje, prilagodljiva glasovna upozorenja i širok spektar zvučnih opcija. Dostupna je u tamno sivoj ili beloj boji i ima fleksibilne opcije montaže, što je čini idealnom za industrijske primene.
Deo Harmony
Harmony XV4
Modularni svetlosni semafor prečnika 40 mm Harmony XV4 je elegantni modularni semafor u obliku tornja prečnika Ø40 mm sa stalnim i trepćućim režimima, sa visoko vidljivim providnim ili obojenim sočivima. Sa belim kućištem i univerzalnim opcijama montaže, podržava dodatnu opremu kompatibilnu sa XVB7, XV6 i XV4 serijama. Njegov fleksibilan, modularni dizajn čini ga idealnim za raznovrsne industrijske signalizacione primene.
Deo Harmony Među mernim uređajima su opšti i elektronski rogovi visokih performansi, alarmi za signalizaciju na ekranu kontrolne table i opasni rogovi i monitori za lokaciju.