Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

 

Grupe kondenzatora Industry

Postrojenja za kompenzaciju za industriju

Obaveštenje o prekidu prodaje

Postrojenja za kompenzaciju električne energije u industriji

Grupe kondenzatora Industry
  • Karakteristike

    Postrojenja za kompenzaciju električne energije na srednjem naponu u industrijskim pogonima vrše korekciju faktora snage u električnim mrežama do 12kV. Kompenzacija motora (snage od 400kW to 5MW) sastoji se iz:
    • CP214 - postrojenja sa fiksnom kompenzacijom od 50 do 900KVAr (sa ili bez filtera viših harmonika)
    • CP253 - postrojenja sa automatskom kompenzacijom 50 do 900KVAr (sa ili bez filtera viših harmonika)

    Globalna ponuda kompenzacije od 600KVAr do 5MVAr se sastoji iz :

    • CP227 postrojenja sa fiksnom kompenzacijom
    • CP253 postrojenja sa automatskom kompenzacijom
    Tehnički podaci:
    • unutrašnja montaža
    • nadmorska visina manja od 1000m
    • stepen zaštite kućišta IP23
    • napon izolacije (kV):7,2; 12
    • nazivni napon (V) : 4160, 6600, 11000, 12000


    Prednosti

    Sigurnost i kvalitet:
    • Kompletan opseg je sklopljen i testiran u fabrici
    Jednostavnost:
    • Standardizovane dimenzije kondenzatora

    Primene

    • Uštedite snagu: korekcija faktora snage
    • Isporučeni kvalitet napajanja: ograničenje zaprljanosti mreže.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.