Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

modularna poklopna ploča širina 600/650 2M

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    opseg
    Prisma
    kompatibilnost grupe proizvoda
    Prisma P
    Prisma G
    Prisma Pack 250
    tip proizvoda ili komponente
    Prednja ploča
    pribor / posebna kategorija
    Instalacioni pribor
    tip prednje ploče
    Modularna
    Otvor
    instalirani uređaji
    Acti 9 : fixed 1/2 or 1 module lamp - horizontal installation
    Acti 9 : fixed measurement device - horizontal installation
    Multi 9 : fixed measurement device - horizontal installation
    Dopunske informacije
    opis kućišta/ormana
    Floor-standing enclosure - width 600 mm
    Wall-mounted enclosure - width 600 mm
    Cubicle - width 650 mm, depth 400 mm
    Pack enclosure - width 600 mm
    9 mm redovi
    48
    broj 18 mm modula po redu
    24
    broj vertikalnih modula (50 mm)
    2
    standardi
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    sertifikacija proizvoda
    ASEFA
    količina po setu
    Set od 1
    visina
    100 mm
    širina
    500 mm
    masa proizvoda
    0.36 kg
    materijal
    Čelik
    završna obrada
    Mat
    Glatko
    tretman zaštite
    Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
    boja
    Bela RAL 9001
    Okruženje
    IK stepen zaštite
    IK07 conforming to EN/IEC 62262
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Nisu potrebne posebne operacije za reciklažu
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Кинески
    • Италијански
    • Португалски
    • Шпански
    • Руски
    • Француски
    • Енглески
    • Немачки
    Katalog
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Catalogue Prisma P 2018 (Verzija 4.1)
    Datum 5.10.18.
    Veličina 85.6 MB
    catalogue Prisma G (Verzija 3.1)
    Datum 18.7.18.
    Veličina 73.3 MB
    CAD
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    MODULAR FRONT PLATE W600/W650 2M (Verzija 1.0)
    Datum 6.3.19.
    Veličina 108.9 KB
    MODULAR FRONT PLATE W600/W650 2M (Verzija 1.0)
    Datum 14.7.18.
    Veličina 994 KB
    Datum 14.7.18.
    Veličina 76.2 KB
    MODULAR FRONT PLATE 2M (Verzija 1.0)
    Datum 30.7.13.
    Veličina 408.4 KB
    Datum 30.7.13.
    Veličina 642.9 KB
    Uputstvo za montažu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    System G adaptater W250 (Verzija 00)
    Datum 15.2.19.
    Veličina 686.4 KB
    Système G adapter W250/500 (Verzija 00)
    Datum 26.5.18.
    Veličina 703.4 KB
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Verzija 2.0)
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.