Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

prednji set priključaka - 3P - za fiksni NS630b..1600 ili NT

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    tip proizvoda ili komponente
    Prednji priključak
    pribor / posebna kategorija
    Pribor za povezivanje
    kompatibilnost grupe proizvoda
    Masterpact - Masterpact NT
    Masterpact - Masterpact NT
    Masterpact - Masterpact NT
    Masterpact - Masterpact NT
    Masterpact - Masterpact NT
    Masterpact - Masterpact NT
    Compact - Compact NS630b...1600
    tip ponude
    C4
    opis polova
    3P
    [In] nazivna struja
    630 A H1 fixed
    630 A H2 fixed
    630 A H3 fixed
    630 A L1 fixed
    800 A H1 fixed
    800 A H2 fixed
    800 A H3 fixed
    800 A L1 fixed
    1000 A H1 fixed
    1000 A H2 fixed
    1000 A H3 fixed
    1000 A L1 fixed
    1250 A H1 fixed
    1250 A H2 fixed
    1250 A H3 fixed
    1600 A H1 fixed
    1600 A H2 fixed
    1600 A H3 fixed
    1600 A H2T fixed
    Dopunske informacije
    položaj priključaka
    Prednja strana
    položaj na uređaju
    Donja strana
    Gornji deo
    povezivanje
    70 mm
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Кинески
    • Италијански
    • Португалски
    • Шпански
    • Руски
    • Француски
    • Енглески
    • Немачки
    CAD
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    front connection kit - 3 poles - for fixed NS630b..1600 or NT (Verzija 1.0)
    Uputstvo za montažu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Masterpact NT: Circuit-Breaker accessories (Verzija 05)
    Datum 31.10.18.
    Veličina 147.9 KB
    Fixed and drawout circuit breaker - Masterpact NT (Verzija 12)
    Compact NS630b-1600 : Fixed and withdrawable remote control Circuit-Breaker + Accessories (Verzija 10)
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.