Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Slika proizvoda A9MEM3265 Schneider Electric

Prikaži sve Acti 9 iEM3000

Acti 9 iEM3000 - A9MEM3265

Proizvodi

Slika proizvoda A9MEM3265 Schneider Electric
Prikaži sve Acti 9 iEM3000
Acti 9 iEM3000 - A9MEM3265
Proizvodi

iEM3265 merenje električne energije - CT - BACnet - 1 DI - 1 DO - višetarifni

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    opseg
    Acti 9
    ime proizvoda
    Acti 9 iEM3000
    kratko ime uređaja
    IEM3265
    tip proizvoda ili komponente
    Uređaj za merenje električne energije
    Dopunske informacije
    opis polova
    1P + N
    3P
    3P + N
    tip merenja
    Active and reactive power
    Active and reactive energy
    Napon
    Struja
    tip merenja
    Aktivna, reaktivna, prividna energija (sa znakom, u 4 kvadranta)
    primena uređaja
    Alokacija troškova
    Više tarifa
    Parcijalno merenje
    klasa tačnosti
    Aktivna energija : klasa 0.5S prema IEC 62053-22
    Aktivna energija : klasa 0.5S prema IEC 61557-12
    Aktivna energija : klasa C prema EN 50470-3
    tip ulaza
    External CT 1 A or 5 A
    [In] nazivna struja
    1 A
    5 A
    nazivni napon
    100...277 V
    173...480 V
    mrežna frekvencija
    50 Hz
    60 Hz
    vrsta tehnologije
    Elektronska
    tip displeja
    LCD displej
    brzina uzorkovanja
    32 uzorka/ciklus
    struja merenja
    1...32767000 mA
    maksimalna merena vrednost
    99999999 MWh
    ulaz za izbor tarife
    4 tariff
    protokol komunikacionog porta
    BACnet 9.6, 19.2, 38.4, 57.6, 76.8 kbauds
    komunikacioni port podržava
    Screw terminal block : RS485
    lokalna signalizacija
    Power ON : indicator light (green)
    Provera tačnosti : treperenje LED (žuta)
    Overload : alarm
    broj ulaza
    1 digital 0...5 V/11...40 V 24 V DC
    broj izlaza
    1 digital (static)
    napon izlaza
    5...40 V DC < 50 mA
    način montiranja
    Sistemom na klik
    nosači za montažu
    DIN šina
    povezivanje - priključci
    Current circuit : screw terminals 6 mm²
    Voltage circuit : screw terminals 2.5 mm²
    kategorija prenapona
    III
    standardi
    IEC 61036
    IEC 61557-12
    IEC 62053-22
    IEC 62053-23
    IEC 61010
    UL 61010-1
    sertifikacije proizvoda
    UL
    EAC (sub-meter)
    CE - IEC 61010 (safety)
    CE - IEC 61326-1 (EMC)
    CULus - ANSI C12.20 (sub-meter)
    MID - EN 62052 (sub-meter)
    RCM - NMI M 6-1 (sub-meter)
    MID - EN 50470-3 (sub-meter)
    CE - EN 61557-12 (power monitor)
    CULus - UL 61010 (safety)
    Okruženje
    IP stepen zaštite
    IP20 (telo) u skladu sa IEC 60529
    IP40 (prednji panel) u skladu sa IEC 60529
    stepen zaprljanosti
    2
    relativna vlažnost
    5...95 % at 50 °C
    temperatura okoline za rad
    -25...60 °C (NMI)
    -25...60 °C (IEC)
    -25...55 °C (MID)
    temperatura okoline za skladištenje
    -40...85 °C
    nadmorska visina za rad
    < 2000 m
    boja
    Bela
    9 mm redovi
    10
    širina
    90 mm
    visina
    95 mm
    dubina
    69 mm
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Dostupno
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Српски
    • Енглески
    Katalog
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    PowerLogic Selection Guide - Print Version (Verzija 3.0)
    PowerLogic Selection Guide - Web Version (Verzija 3.0)
    Datum 13.4.18.
    Veličina 1.1 MB
    PowerLogic Catalogue - 266 pages - Print File (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Verzija 7.3)
    PowerLogic Catalog - 266 pages Web (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Verzija 7.3)
    Uputstvo za upotrebu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    iEM3000 series - Energy Meters - User Manual (Verzija 10)
    CAD
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Triphase kWh meter CT BACnet MID (Verzija 1.0)
    Datum 14.6.13.
    Veličina 186.9 KB
    Datum 14.6.13.
    Veličina 811.9 KB
    Acti9, iEM Compteur d'énergie iEM3265 TI, BACNET, Multi-tarifs, Alarme kW, MID (Verzija 1.0)
    CAD files for A9MEM3265: Triphase kWh meter CT BACnet MID (Verzija 1.0)
    Sertifikat
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    CMC certificate 2016 (Verzija 1.0)
    Datum 29.1.19.
    Veličina 2.7 MB
    CoC-iEM31xx and iEM32xx (Verzija 1.0)
    Datum 29.1.19.
    Veličina 427.5 KB
    DK-55026-A1-UL[1] (Verzija 1.0)
    Datum 29.1.19.
    Veličina 121.9 KB
    SGS0099 Annex B - latest (Verzija 1.0)
    Datum 29.1.19.
    Veličina 444.2 KB
    SDOC iEM3000 (Verzija 1.0)
    Datum 1.2.19.
    Veličina 882.8 KB
    NMI 14-2-88 iEM3200 (Verzija 1.0)
    Datum 1.2.19.
    Veličina 366.8 KB
    Uputstvo za montažu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    iEM3210 / iEM3215 / iEM3235 / iEM3255 / iEM3265 / iEM3275 installation sheet - EN-EN-FR-DE-IT-PT-RU-ZH (Verzija 03)
    Izjava o saglasnosti
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    ECDiEM3000-MID-V6a (Verzija 1.0)
    Datum 12.3.18.
    Veličina 642.4 KB
    ECDiEM3000-V6a (Verzija 2.0)
    Datum 12.3.18.
    Veličina 639 KB
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Acti 9 iEM3000 series Energy meter - PEP (Verzija 2.0)
    REACh deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    EU RoHS deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Tehnička brošura
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    iEM3000 Technical Datasheet - Web Version (Verzija 1.3)
    Datum 10.4.18.
    Veličina 488.2 KB
    iEM3000 Technical Datasheet - Print Version (Verzija 1.3)
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.