Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Slika proizvoda ALB45657 Schneider Electric

Prikaži sve Altira

Altira - ALB45657

Dekorativni ramovi

Slika proizvoda ALB45657 Schneider Electric
Prikaži sve Altira
Altira - ALB45657
Dekorativni ramovi

Altira - dekorativni ram - 3 modula horizontalno - beli - 71 mm

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    opseg
    Altira
    ime dekorativnog rama
    Bela
    tip proizvoda ili komponente
    Dekorativni ram
    nijansa boje dekorativnog rama
    White (RAL 9010)
    Dopunske informacije
    broj modula
    6 modula
    broj grupa
    Trostruki horizontalno
    način pričvršćivanja
    Fiksirano pod pritiskom u 4 tačke
    tretman površine
    Neobrađeno
    završna obrada
    Saten
    dubina
    13.5 mm
    udaljenost između centara
    71 mm
    masa proizvoda
    0.035 kg
    Okruženje
    karakteristike životne sredine
    Aceton
    Alkohol
    Amonijak
    Izbeljivač
    Tečni sapun
    Ulje
    Benzin
    UV otpornost
    Tečnost za čišćenje prozora
    Hidrogen peroksid (H2O2)
    karakteristike vezane za zdravlje
    Bez halogena
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    Dostupno
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Dostupno
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Српски
    • Енглески
    REACh deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 13.2.19.
    Veličina 0
    EU RoHS deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 13.2.19.
    Veličina 0
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.