Video zapisi: 1
Prekidač, ComPacT NSX400F, 36kA/415VAC, 3P, MicroLogic 2.3M zaštitna jedinica 320A
C40F32M320
Environmental Data
Environmental Data
Ukupan životni vek ugljeničnog otiska
247 kg CO2 eq.
Use Better
Pakovanje sa recikliranim kartonom
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Da
Use Again
Potencijal za recikliranje, u %
Izračunavanje potencijala reciklabilnosti oslanja se na scenario "Francuska - delovi se usitnjavaju" iz TR62635, uzimajući u obzir sve delove u proizvodu i mogućnost recikliranja materijala. Prepoznali smo da ovo možda ne omogućava uvek poređenje sa drugim konkurentskim ponudama na tržištu i čekamo da se objavi zajednički standard krajem 2026. godine.
56
Povraćaj
Bilo da je proizvod uključen u program globalnog vraćanja. Neki proizvodi se mogu primeniti u nekim geografskim oblastima, proverite da li je dostupan u vašoj zemlji.
No
142.630,56 RSD