Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Slika proizvoda KSA400ABT4 Schneider Electric

Prikaži sve Canalis KS

Canalis KS - KSA400ABT4

Canalis KSA (Aluminium)

Slika proizvoda KSA400ABT4 Schneider Electric
Prikaži sve Canalis KS
Canalis KS - KSA400ABT4
Canalis KSA (Aluminium)

Canalis - napojna jedinica za KSA - 400 A - centralna

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Dodaj u moje proizvode

  • Osnovne informacije
    grupa proizvoda
    Canalis
    ime proizvoda
    KS
    tip proizvoda ili komponente
    Napojna jedinica
    materijal
    Aluminijum
    kompatibilnost proizvoda
    FL21 gland plate
    maksimalna [Ie] nazivna radna struja
    400 A
    lokacija za montiranje
    Centralno
    boja
    White : RAL 9001
    Dopunske informacije
    tip zaštite
    Bez zaštite
    [Ue] nazivni napon
    230...690 V
    povezivanje - priključci
    Lug for 240 mm² flexible
    Lug for 240 mm² rigid
    tip upravljanja
    Bez
    broj kola
    1
    zaštitna oprema
    Završni poklopac
    način montiranja
    Zavrtnjima
    nosači za montažu
    Sabirnica
    standardi
    IEC 60439-2
    IEC 61439-6
    širina
    688 mm
    dubina
    213.5 mm
    visina
    498 mm
    masa proizvoda
    15.5 kg
    Okruženje
    IP stepen zaštite
    IP55 u skladu sa IEC 60529
    IK stepen zaštite
    IK08 u skladu sa IEC 62262
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Nisu potrebne posebne operacije za reciklažu
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Српски
    • Кинески
    • Италијански
    • Португалски
    • Шпански
    • Руски
    • Француски
    • Енглески
    • Немачки
    Katalog
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Catalogue Canalis KS 100 to 1000 A (Verzija 4.1)
    Datum 22.1.19.
    Veličina 68.3 MB
    Catalogue Canalis 20 to 1000 A (Verzija 3.1)
    Datum 4.10.18.
    Veličina 60.9 MB
    CAD
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    CAD files for KSA400ABT4: CENTRE FEED BOX 400 A (Verzija 1.0)
    CENTRE FEED BOX 400 A (Verzija 1.0)
    Datum 8.7.14.
    Veličina 207.9 KB
    Datum 8.7.14.
    Veličina 174.2 KB
    Uputstvo za montažu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    KS....ABT4 - FEED UNIT 250/400 A (Verzija 04)
    Datum 23.5.18.
    Veličina 11.4 MB
    Datum 23.5.18.
    Veličina 17.3 MB
    EU RoHS deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 8.2.19.
    Veličina 0
    Izjava o saglasnosti
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Canalis KSA KSC EU Declaration (Verzija 1.0)
    Datum 13.12.17.
    Veličina 265.9 KB
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    PEP_Canalis KSA 100 A to 1000A (Verzija 1.2)
    Datum 7.8.15.
    Veličina 222.7 KB
    REACh deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Datum 8.2.19.
    Veličina 0
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.