Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

TeSys F kontaktor - 3P (3 NO) - AC-3 - <= 440 V 115 A - kalem 24 V DC

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    opseg
    TeSys
    ime proizvoda
    TeSys F
    tip proizvoda ili komponente
    Kontaktor
    kratko ime uređaja
    LC1F
    primena kontaktora
    Upravljanje motorom
    Rezistivno opterećenje
    kategorija upotrebe
    AC-1
    AC-3
    AC-4
    opis polova
    3P
    sastav energetskih kontakata
    3 NO
    [Ue] nazivni napon
    <= 690 V AC 50/60 Hz
    [Ie] nazivna struja
    200 A (<= 40 °C) at <= 440 V AC-1
    115 A (<= 55 °C) at <= 440 V AC-3
    snaga motora kW
    55 kW pri 380...400 V AC 50/60 Hz AC-3
    59 kW pri 415 V AC 50/60 Hz AC-3
    59 kW pri 440 V AC 50/60 Hz AC-3
    75 kW pri 500 V AC 50/60 Hz AC-3
    80 kW pri 660...690 V AC 50/60 Hz AC-3
    30 kW pri 220...230 V AC 50/60 Hz AC-3
    18.5 kW pri 400 V AC 50/60 Hz AC-4
    napon upravljačkog kola
    24 V DC
    tip kalema
    Standardno
    Dopunske informacije
    [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    8 kV
    kategorija prenapona
    III
    [Ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
    200 A pri <= 40 °C
    nazivna prekidna moć
    920 A u skladu sa IEC 60947-4-1
    [Icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja
    1100 A <= 40 °C 10 s
    640 A <= 40 °C 30 s
    520 A <= 40 °C 1 min
    400 A <= 40 °C 3 min
    320 A <= 40 °C 10 min
    pripadajući osigurač
    125 A aM pri <= 440 V
    200 A gG pri <= 440 V
    prosečna impedansa
    0.37 mΩ pri 50 Hz - Ith 200 A
    [Ui] nazivni napon izolacije
    1000 V u skladu sa IEC 60947-4-1
    1500 V u skladu sa VDE 0110 grupa C
    snaga disipacije po polu
    15 W AC-1
    5 W AC-3
    nosači za montažu
    Ploča
    standardi
    EN 60947-1
    EN 60947-4-1
    IEC 60947-1
    IEC 60947-4-1
    JIS C8201-4-1
    sertifikacija proizvoda
    ABS
    BV
    CCC
    DNV
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    RMRoS
    UL
    CB
    povezivanje - priključci
    Upravljačko kolo : vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1...2.5 mm² - krutost kabla: fleksibilni - sa kablovski završetak
    Kolo napajanja : 5-položajni utični konektor 1 kabl(ovi) 95 mm²
    Upravljačko kolo : vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1...4 mm² - krutost kabla: fleksibilni - bez kablovski završetak
    Upravljačko kolo : vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1...4 mm² - krutost kabla: fleksibilni - bez kablovski završetak
    Upravljačko kolo : vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1...4 mm² - krutost kabla: fleksibilni - sa kablovski završetak
    Upravljačko kolo : vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1...4 mm² - krutost kabla: jednožični - bez kablovski završetak
    Upravljačko kolo : vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1...4 mm² - krutost kabla: jednožični - bez kablovski završetak
    Kolo napajanja : prstenaste stopice 1 kabl(ovi) 95 mm²
    Kolo napajanja : povezivanje na zavrtanj
    Power circuit : bar 2 x (20 x 3 mm)
    moment pritezanja
    Upravljačko kolo : 1.2 N.m
    Kolo napajanja : 10 N.m
    ograničenje napona upravljačkog kola
    0.15...0.2 Uc pri 55 °C propad napona
    0.85...1.1 Uc pri 55 °C u radu
    udarna snaga u W
    560 W pri 20 °C
    snaga držanja u W
    4.5 W pri 20 °C
    disipacija toplote
    4.5 W
    vreme uključenja/isključenja
    30...40 ms zatvaranje
    30...50 ms otvaranje
    mehanička trajnost
    10 M ciklusa
    maksimalni radni ciklus
    2400 cyc/h at <= 55 °C
    Okruženje
    IP stepen zaštite
    IP2x prednja strana sa poklopcima (poručiti posebno) u skladu sa IEC 60529
    IP2x prednja strana sa poklopcima (poručiti posebno) u skladu sa VDE 0106
    zaštitni tretman
    TH
    maksimalna temperatura vazduha za rad
    -5...55 °C
    temperatura okoline za skladištenje
    -60...80 °C
    dopustiva temperatura u okolini uređaja
    -40...70 °C
    nadmorska visina za rad uređaja
    3000 m without derating
    mehanička robusnost
    Vibracije resistance kontaktor nije u radu 2 Gn, 5...300 Hz
    Vibrations resistance contactor closed 6 Gn, 5...300 Hz
    Udara resistance kontaktor nije u radu 9 Gn za 11 ms
    Udara resistance na kontaktor u radu 15 Gn za 11 ms
    visina
    162 mm
    širina
    163.3 mm
    dubina
    171 mm
    masa proizvoda
    3.43 kg
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Српски
    • Кинески
    • Италијански
    • Португалски
    • Шпански
    • Руски
    • Француски
    • Енглески
    • Немачки
    CAD
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    CAD files for LC1F115BD: TeSys contactors For motor control in utilisation category AC-3 (115 to 400 A) - Control circuit: a.c. or d.c. (Verzija 1.0)
    TeSys contactors For motor control in utilisation category AC-3 (Verzija 1.0)
    Brošure
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    TeSys F 1000 leaflet (Verzija 1.0)
    Datum 27.2.19.
    Veličina 6.1 MB
    Datum 27.2.19.
    Veličina 819.5 MB
    Sertifikat
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    CB Certificate - LC1F630-780 - Czech republic - according to IEC 60947-4-1 (Verzija 1.0)
    CCC TeSys F - LC.F115-150, Czech Republic (Verzija 1.0)
    Datum 10.11.17.
    Veličina 2.1 MB
    DNV-GL Marine Certificate TeSys F - LC.F115-780 contactor (Verzija 1.0)
    RINA Marine Certificate TeSys F - LC.F115-780 contactors (Verzija 1.0)
    Uputstvo za montažu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    LC1 F115...F1250 Contactors (Verzija 04)
    Datum 21.6.18.
    Veličina 6.8 MB
    EU RoHS deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Informacije o kraju radnog veka
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    End-of-Life Instructions TeSys LC1F185 to LC1F225 (Verzija 1.0)
    Tesys F contactors 115-150A - EoLi (Verzija 1.1)
    Datum 17.3.16.
    Veličina 295.3 KB
    Izjava o saglasnosti
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    EU Declaration TeSys F - LC.F115-800 (Verzija 1.0)
    Datum 10.11.17.
    Veličina 83.5 KB
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    TeSys F Contactors 115 to 150A - PEP (Verzija 1.1)
    Datum 8.6.18.
    Veličina 397.4 KB
    REACh deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.