TeSys K reversing contactor , 3P , AC-3 <= 440 V 9 A , 1 NC , 48 V DC coil
LP2K0901ED3
Obustavljeno:23. 1. 2021.
Preporučene zamene
Or
ili LP2K0901ED3 referenca može biti zamenjena nekom od sledećih referenci:
Environmental Data
Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.
Potrebno vam je više informacija? Pogledajte naša tehnička najčešća pitanja!
Lako pronađite odgovore na najčešća pitanja.
LP2K0901ED3 referenca je zamenjena sa: