Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Slika proizvoda LTMR08CFM Schneider Electric

Prikaži sve Tesys T

Tesys T - LTMR08CFM

Kontroleri

Slika proizvoda LTMR08CFM Schneider Electric
Prikaži sve Tesys T
Tesys T - LTMR08CFM
Kontroleri

motorni kontroler LTMR TeSys T - 100..240 V AC 8 A za CANopen

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Dodaj u moje proizvode

  • Osnovne informacije
    opseg
    TeSys
    ime proizvoda
    TeSys T
    kratko ime uređaja
    LTMR
    tip proizvoda ili komponente
    Motorni kontroler
    primena uređaja
    Nadzor opreme i upravljanje
    struja merenja
    0.4...8 A
    [Us] nazivni napon napajanja
    100...240 V AC 50/60 Hz
    struja potrošnje
    8...62.8 mA
    granice napona
    93.5...264 V AC
    protokol komunikacionog porta
    CANopen
    tip magistrale
    CANopen ISO 1198 interface, addressing 1...127, transmission rate 10...1000 kbit/s, SUB-D 9 with 4 twisted shielded pairs cable
    CANopen ISO 1198 interface, addressing 1...127, transmission rate 10...1000 kbit/s, terminal block with 4 twisted shielded pairs cable
    Dopunske informacije
    [Ui] nazivni napon izolacije
    690 V conforming to CSA C22.2 No 14
    690 V conforming to EN/IEC 60947-1
    690 V conforming to UL 508
    [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    4 kV for supply, inputs and outputs conforming to EN/IEC 60947-4-1
    6 kV for current or voltage measurement circuit conforming to EN/IEC 60947-4-1
    0.8 kV for communication circuit conforming to EN/IEC 60947-4-1
    podnosiva struja kratkog spoja
    100 kA conforming to EN/IEC 60947-4-1
    pripadajući osigurač
    0.5 A gG za upravljačko kolo
    4 A gG za izlaz
    tip zaštite
    Promena opterećenja
    Gubitak faze
    Promene faktora snage
    Termička zaštita
    Diferencijalna zaštita
    Preopterećenje
    Neuravnoteženost faze
    Zaključani rotor
    Preopterećenje (dugotrajno)
    Zaštita od promene polariteta
    Termička zaštita od preopterećenja
    tip dijagnostike mreže i mašine
    Vreme pre prorade zaštite od preopterećenja
    Beleženje event-a
    Informacije o kontekstu prorade zaštite
    Beleženje greške
    Informacije o istorijatu prorade zaštite
    Beleženje upravljačkih komandi motora
    Brojač radnih časova/vremena rada
    Preostalo vreme pre prorade zaštite od preopterećenja
    Polazna struja i vreme
    Brojač grešaka faza i zemljospoja
    broj logičkih ulaza
    6
    struja ulaza
    3.1 mA at 100 V
    7.5 mA at 240 V
    garantovana struja u stanju 0
    Logic input : 0...40 V and <= 15 mA for 25 ms
    garantovana struja u stanju 1
    Logic input : 79...264 V i >= 2 mA za 25 ms
    maksimalna izlazna prekidačka frekvencija
    2 Hz
    struja opterećenja
    5 A at 250 V AC for logic output
    5 A at 30 V DC for logic output
    dopustiva snaga
    480 VA (AC-15), Ie = 2 A, 500000 cycles (output)
    30 W (DC-13), Ie = 1.25 A, 500000 cycles (output)
    maksimalni radni ciklus
    1800 cyc/h
    tip i sastav kontakta
    1 NO + 1 NC fault signal
    3 NO
    tip merenja
    Struja zemljospoja
    Fazna struja I1, I2, I3 RMS
    Neuravnoteženost struje
    Prosečna vrednost struje Iavg
    Temperatura
    tačnost merenja
    3 % power factor (cos φ > 0.6)
    +/- 30 min/year internal clock
    0,02 temperature
    5...15 % earth fault current internal measurement (for current > 0.1 A)
    1 % current
    1 % voltage (100...830 V)
    5 % active and reactive power
    5 % earth fault current external measurement (< 5 % or 0.01 A)
    kategorija prenapona
    III
    povezivanje
    5.08 mm
    povezivanje - priključci
    5-položajni utični konektor, 1 fleksibilni kabl sa kablovskim završetkom 0.25...2.5 mm² /AWG 24...AWG 14 za upravljačko kolo
    Connector, 1 flexible cable without cable end 0.2...2.5 mm² /AWG 24...AWG 14 for control circuit
    5-položajni utični konektor, 1 fleksibilni kabl bez kablovskim završetkom 0.25...2.5 mm² /AWG 24...AWG 14 za upravljačko kolo
    Connector, 1 solid cable without cable end 0.2...2.5 mm² /AWG 24...AWG 14 for control circuit
    5-položajni utični konektor, 2 fleksibilni kabl sa kablovskim završetkom 0.2...1 mm² /AWG 24...AWG 14 za upravljačko kolo
    5-položajni utični konektor, 2 fleksibilni kabl bez kablovskim završetkom 0.2...1.5 mm² /AWG 24...AWG 14 za upravljačko kolo
    Connector, 2 flexible cable without cable end 0.5...1.5 mm² /AWG 24...AWG 14 for control circuit
    5-položajni utični konektor, 2 jednožični kabl bez kablovskim završetkom 0.2...1 mm² /AWG 24...AWG 14 za upravljačko kolo
    moment pritezanja
    0.5...0.6 N.m, 3 mm flat screwdriver for control circuit
    stepen zaprljanosti
    3
    elektromagnetna kompatibilnost
    ● electrostatic discharge 3 (8 kV air, 6 kV contact), conforming to EN/IEC 61000-4-2
    ● fast transients immunity test other circuits level 3 (2 kV), conforming to EN/IEC 61000-4-4
    ● fast transients immunity test on supply and relay outputs level 4 (4 kV), conforming to EN/IEC 61000-4-4
    ● conducted RF disturbances (10 V), conforming to EN/IEC 61000-4-6
    ● surges serial mode (1 kV) control circuit, conforming to EN/IEC 61000-4-5
    ● surges common mode (2 kV) communication, conforming to EN/IEC 61000-4-5
    ● surges common mode (2 kV) control circuit, conforming to EN/IEC 61000-4-5
    ● radiated RF fields 3 (10 V/m), conforming to EN/IEC 61000-4-3
    ● voltage dips and interruptions immunity test (70 %, 500 ms), conforming to EN/IEC 61000-4-11
    ● surges serial mode (0.5 kV) temperature sensor, conforming to EN/IEC 61000-4-5
    ● surges common mode (1 kV) temperature sensor, conforming to EN/IEC 61000-4-5
    ● surges serial mode (2 kV) relay outputs and supply, conforming to EN/IEC 61000-4-5
    ● surges common mode (4 kV) relay outputs and supply, conforming to EN/IEC 61000-4-5
    širina
    91 mm
    visina
    61 mm
    dubina
    122.5 mm
    masa proizvoda
    0.53 kg
    veb servisi
    Veb server
    kompatibilnost
    LTMR
    Okruženje
    standardi
    EN 60947-4-1
    IEC 60947-4-1
    UL 508
    IACS E10
    CSA C22.2 No 14
    sertifikacija proizvoda
    CCC
    DNV
    GL
    ABS
    RINA
    C-Tick
    KERI
    NOM
    LROS (Lloyds register of shipping)
    CSA
    UL
    BV
    ATEX
    RMRoS
    EAC
    zaštitni tretman
    12 x 24 hour cycles conforming to EN/IEC 60068-2-30
    48 h conforming to EN/IEC 60070-2-11
    TH conforming to EN/IEC 60068
    otpornost na vatru
    650 °C conforming to EN/IEC 60695-2-12
    960 °C u skladu sa UL 94
    temperatura okoline za rad
    -20...60 °C
    temperatura okoline za skladištenje
    -40...80 °C
    nadmorska visina za rad uređaja
    <= 2000 m bez derating
    mehanička robusnost
    ● shocks half sine wave acceleration (15 Gn for 11 ms) conforming to EN/IEC 60068-2-27
    ● vibrations mounted on symmetrical rail (1 Gn, 5...300 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6
    ● vibrations plate mounted (4 Gn, 5...300 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6
    IP stepen zaštite
    IP20
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Кинески
    • Италијански
    • Португалски
    • Шпански
    • Руски
    • Француски
    • Енглески
    • Немачки
    Uputstvo za upotrebu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    TeSys T DTM for FDT Container & Custom Logic Editor - Online Help (Verzija 01)
    TeSys T - Use in explosive atmospheres (Verzija 03)
    Datum 25.11.18.
    Veličina 836.3 KB
    CAD
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Motor controller LTMR TeSys T - 100..240 V AC 8 A for CANopen (Verzija 1.0)
    CANopen relay (Verzija 1.0)
    Datum 23.9.17.
    Veličina 1.1 MB
    Datum 23.9.17.
    Veličina 403.2 KB
    CAD files for LTMR08CFM: Motor management system TeSys T - CANopen motor management (Verzija 1.0)
    Motor controller LTMR TeSys T - 100..240 V AC 8 A for CANopen (Verzija 1.0)
    Brošure
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    TeSys T LTMCUF promotional leaflet (Verzija 1.0)
    Datum 24.9.17.
    Veličina 1.4 MB
    Sertifikat
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    CB Certificate TeSys T, LTMR/LTMEV, made in China, according to IEC 60947-4-1 Ed3 (Verzija 1.0)
    CB Certificate TeSys T, LTMR/LTMEV, made in China, according to IEC 60947-4-1 Ed3 (Verzija 1.0)
    Uputstvo za montažu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    LTM R - Motor management controller - Instruction sheet (Verzija 07)
    Informacije o kraju radnog veka
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    End-of-Life Instructions TeSys T (Verzija 2.0)
    Datum 31.3.16.
    Veličina 218.7 KB
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Motor management system (Verzija 2.0)
    Datum 31.3.16.
    Veličina 287.1 KB
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.