Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve   Modicon STB
Slika proizvoda STBPDT3100K Schneider Electric

STBPDT3100K

Green premium brand logo
Slika proizvoda STBPDT3100K Schneider Electric
STBPDT3100K
Green premium brand logo

set standardnog razvoda napajanja STB - 24 V DC

Prikaži još karakteristika
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Modicon STB distribuirani I/O
    Tip proizvoda ili komponente
    Standardni distributivni pribor
    Dopunske informacije
    sastav seta
    STBXTS2130, opružni priključak
    STBPDT2100 modul
    STBXBA2200 baza
    STBXTS1130, vijčani priključak
    [Us] nazivni napon
    24 V
    Tip kola napajanja
    DC
    izlazna struja napajanja
    10 A pri 45 °C (kolo ulaza/izlaza)
    12 A pri 30 °C (kolo ulaza/izlaza)
    6 A pri 70 °C (kolo ulaza/izlaza)
    8 A pri 60 °C (kolo ulaza/izlaza)
    0…4 A pri 30 °C (ulazno kolo)
    0…8 A pri 30 °C (izlazno kolo)
    opseg napona
    19.2...30 V DC senzor/aktuator bus
    status kanala po zameni modula u radu
    Nedozvoljena zamena uređaja u radu
    tip zaštite
    Ugrađena prekostrujna zaštita, 10 A vremensko kašnjenje osigurač za izlazno kolo
    Ugrađena prekostrujna zaštita, 5 A vremensko kašnjenje osigurač za ulazno kolo
    Od promene polariteta za bus aktuator-a
    dopustiva struja
    30 A tokom 2 minuta priključni blok uzemljenja
    prag detekcije napona
    < 15 V +/-1 DC IN/OUT LED lampica uključena
    >= 15 V +/-1 DC IN/OUT LED lampica isključena
    Kompatibilnost proizvoda
    Baza STBXBA2200
    označavanje
    CE
    Kategorija prenapona
    II
    statusne LED lampice
    Napajanje aktuator bus-a (OUT): 1 LED (zelena)
    Napajanja bus-a senzora (IN): 1 LED (zelena)
    Dubina
    65,1 mm
    Visina
    125 mm
    Širina
    18,4 mm
    Masa proizvoda
    0,13 kg
    Okruženje
    Sertifikacija proizvoda
    UL
    FM klasa 1 odeljak 2
    CSA
    stepen zaprljanosti
    2 u skladu sa IEC 60664-1
    Nadmorska visina za rad
    <= 2000 m
    IP stepen zaštite
    IP20 u skladu sa EN 61131-2 klasa 1
    temperatura okoline za rad
    0…60 °C (bez smanjenja karakteristika)
    -25…70 °C (sa faktorom smanjenja karakteristika)
    Temperatura okoline za skladištenje
    -40…85 °C
    relativna vlažnost
    95 % pri 60 °C bez kondenzacije
    otpornost na vibracije
    +/-0.35 mm pri 10…58 Hz
    3 gn pri 58…150 Hz na 35 x 7.5 mm simetrična DIN šina
    5 gn pri 58…150 Hz na 35 x 15 mm simetrična DIN šina
    otpornost na udare
    30 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 88 reference 2-27
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    EU RoHS direktiva
    Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
    EU RoHS deklaracija
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    Izjava o zaštiti okoliša
    Profil cirkularnosti
    WEEE
    Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici18
    • Српски7
    • Енглески15
    • Француски8
    Katalog
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 14.5 MB
    Datum 18.12.19.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 19.9 MB
    Datum 1.5.13.
    Uputstvo za upotrebu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Advantys STB System Planning and Installation Guide (Verzija 10)
    Opis
    This book provides the information you will need in order to plan and install an|Advantys STB island. The installation will comprise some combination of an|Advantys STB network interface module, one or more power distribution modules,|various I/O modules, and perhaps some island bus extension modules and cables.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 2.2 MB
    Datum 1.8.09.
    Opis
    This book provides the information you will need in order to plan and install an|Advantys STB island. The installation will comprise some combination of an|Advantys STB network interface module, one or more power distribution modules,|various I/O modules, and perhaps some island bus extension modules and cables.
    CAD
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Power distribution modules (Verzija 1.0)
    Datoteke u dokumentu
    wmf
    106.9 KB
    dwg
    163.8 KB
    dxf
    661.5 KB
    dwf
    13.8 KB
    pdf
    73.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Veličina 1,019.9 KB
    Datum 1.1.00.
    Datoteke u dokumentu
    wmf
    106.9 KB
    dwg
    163.8 KB
    dxf
    661.5 KB
    dwf
    13.8 KB
    pdf
    73.9 KB
    Power distribution modules (Verzija 1.0)
    Datoteke u dokumentu
    stp
    793.5 KB
    pdf
    73.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Veličina 867.3 KB
    Datum 1.1.00.
    Datoteke u dokumentu
    stp
    793.5 KB
    pdf
    73.9 KB
    Sertifikat
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 90.3 KB
    Datum 14.11.17.
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Verzija 1.0)
    Datoteke u dokumentu
    Opis
    UL certificate for USA and Canada
    prp.document.label.format zip
    Veličina 343.5 KB
    Datum 17.12.19.
    Datoteke u dokumentu
    Opis
    UL certificate for USA and Canada
    CSA_225844_2591645_STB_AUG2017 (Verzija 1.0)
    Opis
    CSA for ordinary locations
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 42.2 KB
    Datum 23.8.17.
    Opis
    CSA for ordinary locations
    DNV-GL_TAA0000064_STB_NOV2015 (Verzija 1.0)
    Opis
    Det Norske Veritas
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 289.6 KB
    Datum 4.11.15.
    Opis
    Det Norske Veritas
    EAC_RUCFRME83B00132_STB (Verzija 1.0)
    Opis
    Eurasian Conformity
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 1.9 MB
    Datum 29.7.14.
    Opis
    Eurasian Conformity
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    STBPDT3100K : set standardnog razvoda napajanja STB - 24 V DC
    Opis
    set standardnog razvoda napajanja STB - 24 V DC
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 23.2.20.
    Opis
    set standardnog razvoda napajanja STB - 24 V DC
    Informacije o kraju radnog veka
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 145.1 KB
    Datum 1.1.16.
    Izjava o saglasnosti
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    DCC_STB_JUL2016 (Verzija 1.0)
    Opis
    Manufacturer's Declaration of Conformity
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 481.7 KB
    Datum 20.7.16.
    Opis
    Manufacturer's Declaration of Conformity
    ACMA_RCM_STB_FEB2015 (Verzija 1.0)
    Opis
    Australian Communications and Media Authority (ACMA)
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 1.9 MB
    Datum 10.2.15.
    Opis
    Australian Communications and Media Authority (ACMA)
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 315.3 KB
    Datum 1.11.15.
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    STBPDT3100K : set standardnog razvoda napajanja STB - 24 V DC
    Opis
    set standardnog razvoda napajanja STB - 24 V DC
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 23.2.20.
    Opis
    set standardnog razvoda napajanja STB - 24 V DC
    RoHS deklaracija za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    STBPDT3100K : set standardnog razvoda napajanja STB - 24 V DC
    Opis
    set standardnog razvoda napajanja STB - 24 V DC
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 23.2.20.
    Opis
    set standardnog razvoda napajanja STB - 24 V DC
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /