+ 8
Video zapisi: 1
jednostruki kontaktni blok za glavu Ø22 1NO legura srebra vijčani priključak
ZBE101
Brza i laka montaža i demontaža
Robustnost za izdržavanje teških uslova okruženja
Različiti tipovi povezivanja: vijčana stezaljka, konektor, Faston konektor ili opružni priključak
Odlična mehanička veza sa glavom operatora
Širok izbor kontaktnih blokova za opštu namenu ili specifične primene (niska struja, standardno)
Environmental Data
Environmental Data
Ukupan životni vek ugljeničnog otiska
0.2 kg CO2 eq.
Use Better
Prosečan procenat recikliranog plastičnog sadržaja
Minimum post-consumer or post-industrial recycled thermoplastic content out of the total mass of plastic in the product.
23 %
Prosečan procenat recikliranog metala
Minimum post-consumer or post-industrial recycled metal content out of the total mass of metal in the product.
13 %
Pakovanje sa recikliranim kartonom
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Da
Use Again
Potencijal za recikliranje, u %
Izračunavanje potencijala reciklabilnosti oslanja se na scenario "Francuska - delovi se usitnjavaju" iz TR62635, uzimajući u obzir sve delove u proizvodu i mogućnost recikliranja materijala. Prepoznali smo da ovo možda ne omogućava uvek poređenje sa drugim konkurentskim ponudama na tržištu i čekamo da se objavi zajednički standard krajem 2026. godine.
98
Povraćaj
Bilo da je proizvod uključen u program globalnog vraćanja. Neki proizvodi se mogu primeniti u nekim geografskim oblastima, proverite da li je dostupan u vašoj zemlji.
No
706,65 RSD
Pojednostavite svoje iskustvo sa ožičenjem
Prvi kontaktni blok na tržištu koji kombinuje kompaktne i složive karakteristike sa utikačkom tehnologijom, kompatibilan sa metalnim Harmony XB4 i plastičnim Harmony XB5 asortimanom tastera.