Våra varumärken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.
Image

MDC24SX3KVAI - Micro DC, 24U SX, 3kVA 230V

Micro Data Centers

Datum: 2017 maj 11 | Typ: Måttskiss
Språk: Engelska | Version: 1.0
Undertyp: Ritning
Dokumentreferens: SPD_JSHR-AMA76Q_EN

Filer

Filnamn
JSHR-AMA76Q_R0_EN.pdf
MDC24SX3KVAI_-_Micro_DC_24U_SX_3kVA_230V.dwg

Behöver du hjälp?

Börja här!

Hitta svar nu. Sök efter en lösning på egen hand eller kontakta en av våra specialister.

Kontakta supporten

Kontakta vårt kundcenter för mer information, teknisk support, hjälp med reklamationer och mycket mer.

Här köper du

Hitta enkelt närmaste Schneider Electric-distributör på din ort.

 Öppnas i nytt fönster

Sök bland vanliga frågor (FAQ)

Få de svar du behöver genom att besöka vår sida frågor och svar (FAQ).

 Öppnas i nytt fönster

Begär en offert

Berätta mer för oss om din offertförfrågan så återkommer våra specialister till dig inom kort.