Våra varumärken

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.
		
Hur kan vi hjälpa dig idag?
INFO-protokoll, att tänka på

Max antal INFO-tablåer anslutna till en FDP-central är16st(MCO MCO-OB, FMP, DAP, REP, REPX-OB, ZLPX OCH ZLP-IC)

Endast en MCO per FDP system.

RS-232 används för konfiguration och uppdatering av mjukvara.

RS232 ch RS485 får inte vara anslutna samtidigt.

INFO-kommunikationen i MCO får inte vara ansluten vid konfiguration av MCO

Max kabel längd för RS485 mellan 2 enheter är  1000m

Max kabellängd för RS232 är 10 m

På den sista enheten på INFO protokollet måste bygeln för att aktivera "OUT B port" vara OFF (Out B-port används ej), detta för att terminera slingan.

Det flera programmeringsbyglar för att konfigurera olika funktioner/inställningar på de respektive INFO-modulerna.

Viktigt är att baud rate inställningen är samma som är inställd i centralen (1200 eller 9600).