Lista de accesorios disponibles para el relé de protección contra falla de arco PowerLogic A125
Problema:
¿Qué accesorios hay disponibles para el relé de protección contra arco eléctrico PowerLogic A125?
Producto:
Relé de protección contra falla de arco PowerLogic A125
Entorno:
Aplicaciones de tableros electricos de baja y media tensión que utilicen PowerLogic A125 para la protección frente a arcos eléctricos.
Causa:
Los usuarios necesitan conocer los accesorios compatibles para la correcta instalación, mantenimiento y ampliación del sistema PowerLogic A125.
Resolución:
Los siguientes accesorios están disponibles para PowerLogic A125:
- Sensores de arco (tipo puntuales):
- REL52804 - VA1 DA-6 (Longitud de cable 6 m)
- REL52801 - VA1 DA-20 (Longitud de cable 20 m)
- REL52806 - VA1 DA-6S (Apantallado, 6 m)
- REL52803 - VA1 DA-20S (Apantallado, 20 m)
- REL52805 - VA1 DA-6S-HF (Sin halógenos, 6 m)
- REL52802 - VA1 DA-20S-HF (Sin halógenos, 20 m)
- REL52839 - VA1 DA-6W (Apantallado en el extremo del sensor, 6 m)
- REL52840 - VA1 DA-20W (Apantallado en el extremo del sensor, 20 m)
- Sensores de arco (tipo tubular):
- REL52809 - VA1 EH-6 (6 m)
- REL52807 - VA1 EH-20 (20 m)
- REL52810 - VA1 EH-6S (Blindado, 6 m)
- REL52808 - VA1 EH-20S (Blindado, 20 m)
- Accesorios de montaje:
- REL52828 - VYX 001 (Placa de montaje en superficie, en forma de Z)
- REL52829 - VYX 002 (Placa de montaje en superficie, en forma de L)
- REL52903 - Soporte de montaje en puerta (Para PowerLogic A125 y A3F, IP20)