Har EBO 7.1 OPC UA Server
EcoStruxure Building Operation 7.1 stöder OPC UA‑server. OPC UA‑servern fungerar som en dataproducent som exponerar information och tjänster för OPC UA‑klienter. Den möjliggör datautbyte genom att svara på klientförfrågningar om information, såsom att läsa, skriva eller prenumerera på realtidsvärden.
Kommunikation kräver att ett användarnamn och lösenord anges. Den data som exponeras av servern styrs av de användaruppgifter som används vid inloggning på servern.
OPC UA‑servern är inaktiverad som standard. Använd egenskaperna i OPC UA Server Configuration – fliken Basic för att starta OPC UA‑servern och konfigurera serverporten.
Security modes and authentication
OPC UA‑servern stöder följande säkerhetslägen:
• None: Kommunikation utan någon säkerhet, lämpligt för icke‑känslig data.
• Sign: Meddelanden signeras för att säkerställa dataintegritet under överföring.
• Sign and Encrypt: Meddelanden både signeras och krypteras, vilket ger både integritet och konfidentialitet för känslig data.
Certifikat kan användas för autentisering och kryptering i kommunikationen mellan OPC UA‑servern och OPC UA‑klienten.
Begränsningar
Denna första version inkluderar inte OPC UA‑serverns Alarms and Events och inte heller OPC UA‑serverns History.