Hur kan vi hjälpa dig idag?

PowerTag i Wiser Home

Vad är PowerTag?

PowerTag är trådlösa enheter från Schneider Electric som installeras i elcentralen. De kommunicerar via Zigbee med Wiser Hub och används för energimätning och energirelaterad styrning i Wiser Home.

PowerTag‑familjen består främst av:

  • PowerTag Energy – mäter el
  • PowerTag Control – övervakar och styr signaler

PowerTag Energy

Vad gör PowerTag Energy?

PowerTag Energy är en trådlös energisensor som mäter elanvändning direkt vid säkringen eller lasten. Den ger mätning med klass 1‑noggrannhet enligt IEC 61557‑12.


Vad är PowerTag Energy bra för i Wiser Home?

I Wiser Home används PowerTag Energy för att:

  • Visa energiförbrukning per grupp eller utrustning
  • Skapa tydligare energibild än bara totalmätning
  • Stödja energihantering för värme, elbil och solceller
  • Ge bättre beslutsunderlag för att sänka energikostnader

Data visas direkt i Wiser Home‑appen.


PowerTag Control

Vad är PowerTag Control?

PowerTag Control är en Zigbee‑baserad I/O‑modul som används för övervakning och enkel styrning via digital ingång och utgång.

Den innehåller:

  • 1 digital ingång för statusövervakning
  • 1 digital utgång för styrning.

Vad är PowerTag Control bra för i Wiser Home?

I Wiser Home används PowerTag Control för att koppla elnära signaler till smart funktionalitet, till exempel:

  • Övervakning av externa kontakter eller larm
  • Statussignaler från utrustning
  • Enkel styrning av tredjepartssystem via reläutgång

Den fungerar som en brygga mellan traditionell elinstallation och smart logik i Wiser Home.


Är PowerTag Control en energimätare?

Nej. PowerTag Control mäter inte energi.
Den används enbart för signalövervakning och styrning, till skillnad från PowerTag Energy som mäter eldata.


Utnyttjar Wiser Home all PowerTag‑funktionalitet?

Nej. PowerTag‑produkterna är utvecklade även för professionella energisystem och innehåller funktioner som:

  • Avancerade larm
  • Fler elkvalitetsvärden
  • Integration via Modbus i andra plattformar

Wiser Home prioriterar enkelhet och använder en delmängd av funktionaliteten, fokuserad på insikt, visualisering och vardagsnytta för bostäder.


Varför kombinera PowerTag Energy och PowerTag Control?

Tillsammans ger de:

  • Mätning av hur mycket energi som används
  • Övervakning och styrning av signaler och status
  • Ett framtidssäkert elsystem som kan byggas på stegvis

Detta gör Wiser Home redo för fler energiflöden, fler laster och smartare styrning, utan att göra systemet komplext för användaren.


Kort sammanfattning

  • PowerTag Energy mäter el, detaljerat och noggrant
  • PowerTag Control övervakar och styr signaler
  • Wiser Home gör tekniken begriplig och användbar
  • Samma hårdvara kan användas i mer avancerade system vid behov