Hur kan vi hjälpa dig idag?

Termostater: Renova WDE011682 och Exxact WDE011680

Vad är skillnaden mellan Renova WDE011682 och Exxact WDE011680?

Elektriskt och funktionsmässigt är termostaterna likvärdiga. Skillnaden ligger främst i design och ramserie:

  • WDE011682 är anpassad för Renova
  • WDE011680 är anpassad för Exxact

Båda är uppkopplade rums-/golvtermostater för 230 V, 16 A, med stöd för både lokal styrning och styrning via Wiser Home.


Behöver jag en golvsensor?

Det beror på hur termostaten ska användas.

Termostaterna kan arbeta i tre lägen:

  1. Endast rumsgivare
    Ingen golvsensor krävs.
  2. Endast golvgivare
    Golvsensor krävs.
  3. Kombinerat läge (rum + golvbegränsning)
    Rekommenderas för golv som parkett eller laminat. Golvsensor krävs.

Golvsensor ingår inte i förpackningen men stöds i flera standardvärden (10, 12, 15, 33 och 47 kΩ).


Är termostaterna kompatibla med Wiser Home?

Ja. Båda modellerna är fullt kompatibla med Wiser Home via Zigbee 3.0 och kan:

  • styras via app
  • schemaläggas
  • användas i scener och automationer
  • styras lokalt om systemet är offline

De kan även användas fristående med begränsad funktionalitet utan hub.


Hur stänger man av termostaten helt?

Det finns två sätt:

1. Via Wiser Home-appen
Sätt driftläge till Av eller sänk börvärdet till miniminivå.

2. Lokalt på termostaten
Ändra driftläge till Off. Observera att detta inte bryter matningsspänningen utan stoppar värmestyrningen.

För att bryta spänningen helt krävs en extern brytare eller säkring.


Hur fabriksåterställer man termostaten?

Det går att göra både via app och manuellt.

Manuell fabriksåterställning:

  1. Tryck och håll in O‑knappen (mittenknappen)
  2. Samtidigt håll in +‑knappen
  3. Håll in tills termostaten bekräftar återställning
  4. Alla inställningar raderas och enheten återgår till fabriksinställning

Fabriksåterställning används även för att rensa tidigare Wiser‑kopplingar.


Kan jag ändra eller lägga till golvsensor i efterhand?

Ja. Golvsensor och sensortyp kan konfigureras:

  • manuellt via termostaten
  • eller i Wiser Home‑appen

Det är också möjligt att justera kalibrering och maxtemperatur för golvet utan fabriksåterställning.