Hur kan vi hjälpa dig idag?

Vad är Thorsman CYB?

Thorsman CYB är ett modulärt uttagssystem för el, data och multimedia, utvecklat av Schneider Electric. Systemet är designat för att enkelt installeras i installationskanaler (t.ex. Thorsman TEK eller INKA), uttagsstavar och golvboxar som ofta finns i kontorslandskap och offentliga miljöer.

Huvudsakliga egenskaper

  • Modulärt system: Det består av apparater som eluttag, nätverksuttag (Actassi) och strömställare som kan kombineras fritt efter behov. Apparaterna integrerar helt med kanalen för en slät, stilren yta.
  • Snabb installation: Systemet innfattar uttag med snabbkopplingar (push-in), vilket sparar dyrbar tid.
  • Master- och slavuttag: Trevägs- eller tvåvägsuttag används som masteruttag som matas med ström, vilka kan byggas ut med flera tvåvägs slavuttag genom enkla sammankopplingar.
  • Standardmått: Produkterna är anpassade för den klassiska 80 mm frontöppningen (F80).