Hur kan vi hjälpa dig idag?

Vad är Thorsman INKA?

Thorsman INKA är en serie installationskanaler i aluminium. Den fungerar på samma sätt som TEK-kanalen, men används när man vill ha en mer robust, skärmad eller estetiskt exklusiv installation.

Modeller:

  • INKA 152: En mindre variant (100x52 mm) för installationer dikt vägg, ej på konsol.
  • INKA 101: (100x72 mm) för installationer dikt vägg, ej på konsol.
  • INKA 123: Den vanligaste storleken (123 mm) för väggmontage, ofta använd vid fönsterbänkar.
  • INKA 123-4: En variant av INKA 123 infällt montage i vägg.
  • INKA 161-2: En större kanal (161 mm) med två fack (80+40 mm) för separering av kraft- och datakablar.
  • INKA 161-2F: En variant av INKA 161 infällt montage i vägg.
  • INKA 217/2: Vår största kanal (217 mm) med två fack (80+80 mm).