Hur kan vi hjälpa dig idag?

Ersättning V355

Ersättning av V355-ventiler

Vissa V355-ventiler är pluggade och används som tvåvägsventiler. I dessa fall ska ventilen ersättas med VZ219E.

Om ventilen däremot används som trevägsventil ska den ersättas med VZ319E.


Samtliga VZ*19-ventiler har en slaglängd på 5,5 mm.

I bifogat datablad hittar du rätt artikelnummer baserat på ventilens DN och Kvs-värde.


Byte av ställdon

Vid ventilbyte behöver även ställdonet bytas ut. Följande alternativ är kompatibla med VZ*19-serien:

  • MZ20A (8455051000), 24 V
    • Modulerande styrning med valbar styrlogik
  • MZ20A-R (8455052000), 24 V
    • Modulerande styrning med 0-10 V styrsignal
  • MZ20B-24 (8455001000), 24 V
    • Öka/minska- eller trepunktsstyrning
  • MZ20B-230 (8455003000), 230 V
    • Öka/minska- eller trepunktsstyrning