Hur kan vi hjälpa dig idag?

Security Expert - Hur kommunicerar expandermodulen med styrenheten och vilka är begränsningarna för COM-gränssnittet

Security Expert är kommunikationen mellan expander-modulerna och SP-C en viktig del av arkitekturen.

Kommunikation Controller ↔ Expander

Expander-moduler som SP-RDM2, SP-116, SP-08 och SP-PSU kommunicerar normalt med SP-C via Security Experts krypterade RS-485 Module Network.

Principen är:
Översikt RS-485

En intressant detalj är att kommunikationen initieras av modulen. När en expander startar skickar den information om bland annat modultyp, serienummer och moduladress. Controllern lyssnar och svarar.

Viktiga begränsningar på RS-485/COM

Begränsningar

Det viktiga här är alltså att 900 m gäller den totala RS-485 module-network-kabeln, inte 900 m mellan varje modul.

N+, N-, NA och NB

På module network har du i praktiken:

  • NA / NB = RS-485 data
  • N+ / N- = nätverkets matning/referens

Schneiders instruktion är att N+ ska vara 12 VDC från en oberoende batteribackad strömförsörjning dimensionerad för enheterna på nätverket. Matningen ska anslutas från en +12 V-källa.

SP-MNR2 COM Expander

För större installationer blir SP-MNR2 COMMS Expander särskilt intressant.

Den kan anslutas via:

RS-485 eller Ethernet

och ger tre isolerade RS-485-anslutningar. Den galvaniska isoleringen hjälper bland annat mot jordloopar och potentialskillnader mellan delar av installationen.

SP-MNR2 COM Expander

Security Expert COMMS Expander beskrivs också officiellt av Schneider som en DIN-monterad COMMS-expander med RS-485-stöd.

Begränsning när SP-MNR2 används

  • Det finns en viktig systemgräns:Max 10 SP-MNR2 COMMS Expanders inom samma module network, oavsett om expansionen görs via UDP/Ethernet eller RS-485.
  • Och användningen av COMMS Expanders får inte förlänga module network till mer än dubbla standardlängden 900 m, alltså totalt max 1800 m / 6000 ft enligt den aktuella interna installationsmanualen.
  • För hardware revision 010 finns dessutom en särskild begränsning: när SP-MNR2 ansluts via Ethernet kan endast COM2 och COM3 användas för module-network spurs. COM1 används då endast för matning av COMMS-expandern.

Det viktigaste att komma ihåg

För felsökning skulle jag tänka:

SP-C → RS-485 Module Network → Expander

och kontrollera i denna ordning:

  1. 12 VDC
  2. N+ / N-
  3. NA / NB
  4. 120 Ω terminering i nätets båda fysiska ändar
  5. Skärmad twisted-pair-kabel
  6. Total kabellängd ≤ 900 m
  7. Unik/korrekt module address
  8. Status/Fault LED

Det här skiljer sig dessutom från Reader RS-485/OSDP. Reader-portarnas RS-485 och controllerns encrypted module network ska inte betraktas som samma buss bara för att båda elektriskt använder RS-485. Security Expert Security Purpose Controller Installation Manual SP-C-IP / SP-C dokumenterar dem som separata funktioner.

Schneider Electric Sverige

Utforska mer
Produkt:
Utforska mer
Produkt: