Exxact strömbrytare och vägguttag

    Inom produktfamiljen Exxact kan du välja på 3 designer, Exxact Design, Exxact Solid och Exxact Primo. Alla funktioner är tillgängliga inom alla designvarianterna. Upptäck våra olika designer nedan.

Prev
Exxact Solid P133998-RGB

Exxact

Vägguttag Exxact Solid

Description
Exxact vägguttag finns i 1-, 2-, 3- och 4-vägs ojordat, jordat med eller utan klafflock. Det finns även 1-vägsuttag med indikering, överspänningsskydd, justerbart orienteringsljus, timer och jordfelsbrytare. Självklart är alla vägguttag utrustade med barnsäkra petskydd. Exxact Solid erbjuds i massiva material som borstat stål eller glas.
Här köper duTeknisk information

Andra Exxact produkter

  • Exxact Solid P133996-RGB Strömbrytare Exxact Solid
  • Exxact Design P124754 Strömbrytare Exxact Design
  • Exxact Primo P120934 Strömbrytare Exxact Primo
  • Exxact Primo P120951 Vägguttag Exxact Primo
Next