Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

 

MiCOM P43x

Distansskydd och Ledningsterminaler

MiCOM P43x distansskydd och ledningsterminaler används för selektiva bortkopplingar av kortslutningar och jordfel i olika nättopologier och applikationer för mellanspänning sub-transmission och transmissionssystem. Tillgängliga modeller: MiCOM P430C, P433, P435, P437, P439

MiCOM P43x
  • Funktioner

    P43x distansskydd och ledningsterminaler används för selektivt kortslutnings, jordfels- och överlastskydd i alla slags system för mellan, hög och extra hög spänning. De erbjuder ett omfattande utbud av skyddsfunktioner som standard med hårdvaru- och mjukvarufunktioner för att passa för olika behov. P439-ledningsterminal inkluderar även fackkontroll för upp till tio enheter, inklusive ett bibliotek för mer än 250 förkonfigurerade facktyper, för att minska din konfigurationstid.

    Informationsutbyte sker genom inbyggda kommunikationsgränssnitt med användning av antingen seriella protokoll (IEC 60870-5-101, 103, Courier, DNP eller Modbus) eller ett Ethernet-gränssnitt med användning av IEC 61850.

    P43x är skalbar och tillgängligt i modulära 4U-höljesstorlekar med 40TE eller 84TE bredd, lämpliga för infälld, rack- eller ytmontering.  Anslutningar till skyddet kan göras antingen genom ring- eller stiftterminaler, beroende på önskemål och behov.  Avtagbar HMI är varlbart för att öka säkerheten vid lokal drift.  Alternativt finns även det kompakta höljet P430C, med minskad hårdvarufunktionalitet där monteringsutrymmet är begränsat.



    Fördelar

    Omfattande, modulärt distansskydd

    • Omfattande och avancerat utbud av skydds- och kontrollfunktioner som lämpar sig för många systemtyper och applikationer.
    • Flexibla modulära hårvarualternativ för enkel anpassning till applikationsbehov
    • Kompakt universalhölje som lämpar sig lika bra för vägg- eller infälld montering.

    Applikationer

    Multifunktionella distansskydd gör det möjligt för användaren att täcka in ett stort antal applikationer för skydd och kontroll av ledningar:

    • Luftledningar
    • Kablar