Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

 

Sepam, serie 60

Reläskydd för komplexa applikationer

Sepam serie 60 består av 8 olika typer ström eller spänningsmätande skydd. Alla skräddarsydda för en speciell applikation. Sepam S60, S62, M61, T60, T62, G60, G62, C60

Sepam, serie 60
  • Funktioner

    Sepam, serie 40, består av 8 olika typer. Varje typ är avsedd för en specifik applikation.

    Egenskaper:

    • 3 typer av HMI
    • 4 strömingångar 
    • 3 spänningsingångar 
    • 28 binära ingångar
    • 16 binära utgångar
    • logisk ekvationsredigerare 
    • IEC 61850 med GOOSE 
    • 1 Modbus kommunikationsport
    • 16 RTD-ingångar
    • Urtagbar E-prom minne innehållande skyddets parametrering och inställningsvärden för att snabbt komma tillbaka till drift vid utbyte av skyddsenhet


    Standard tillverkargaranti: 2 år

    Fördelar

    Enkel, tillförlitlig, snabb

    Skydda ditt elsystem med bibehållen sinnesfrid med hjälp av Sepam skyddsreläer.

    • 20 års erfarenhet i digitala reläer
    • Ett konsekvent utbud av reläer som passar alla applikationer

    Applikationer

    • S60, S62 : ledningsskydd
    • M61 : motorskydd
    • T60, T62 : transformatorskydd
    • G60, G62 : generatorskydd
    • C60 : kondensatorbatteriskydd