Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

 

Sepam, serie 40

Reläskydd för krävande applikationer

Sepam serie 40 består av 13 olika typer ström eller spänningsmätande skydd. Alla skräddarsydda för en speciell applikation. Sepam S40, S41, S42, S50, S51, S52, S53, T40, T42, T50, T52, M41, G40

Sepam, serie 40
  • Funktioner

    Sepam, serie 40, består av 13 olika typer. Varje typ är avsedd för en specifik applikation.

    Egenskaper:
    • 3 typer av UMI
    • 4 strömingångar
    • 3 spänningsingångar
    • 10 logiska ingångar 
    • 8 reläutgångar
    • logisk ekvationsredigerare
    • 1 Modbus kommunikationsport
    • 16 ingångar för temperatursensorer


    Standard tillverkargaranti: 2 år

    Fördelar

    Enkelhet och prestanda, på väg i rätt riktning Skydda ditt elsystem med bibehållen sinnesfrid med hjälp av Sepam skyddsreläer.
    • 20 års erfarenhet i digitala reläer
    • Ett konsekvent utbud av reläer som passar alla applikationer

    Applikationer

    • S40, S41, S42, S50, S51, S52, S53: ledningsskydd
    • T40, T42, T50, T52: transformatorskydd
    • M41: motorskydd
    • G40: generatorskydd