Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

 

GFP UL/IEC

Jordfelsbrytare för märkström upp till 100 A

Sista försäljningsdag

Jordfelsbrytare som uppfyller standarderna UL och IEC

GFP UL/IEC
        • Bästa pris
          Bild av 60949 Schneider Electric

          60949

          GFP 2P 25A 26mA 120/240V 60Hz, UL1053, 30mA 240V 50Hz enl EN61008 typ Sie
        • Bästa pris
          Bild av 60991 Schneider Electric

          60991

          GFP 4P 25A 260mA 488Y/277 60Hz UL1053, 300mA 240/415V 50Hz enl EN61008, typ Sie
        • Bästa pris
          Bild av 60992 Schneider Electric

          60992

          GFP 4P 40A 26mA 488Y/277 60Hz UL1053, 30mA 240/415V 50Hz enl EN61008, typ Sie
        • Bästa pris
          Bild av 60994 Schneider Electric

          60994

          GFP 4P 40A 260mA 488Y/277 60Hz UL1053, 300mA 240/415V 50Hz enl EN61008, typ Sie
        • Bästa pris
          Bild av 60995 Schneider Electric

          60995

          GFP 4P 63A 26mA 488Y/277 60Hz UL1053, 30mA 240/415V 50Hz enl EN61008, typ Sie
        • Bästa pris
          Bild av 60951 Schneider Electric

          60951

          GFP 2P 25A 260mA 120/240V 60Hz, UL1053, 300mA 240V 50Hz enl EN61008, typ Sie
        • Bästa pris
          Bild av 60952 Schneider Electric

          60952

          GFP 2P 40A 26mA 120/240V 60Hz, UL1053, 30mA 240V 50Hz enl EN61008 typ Sie
        • Bästa pris
          Bild av 60969 Schneider Electric

          60969

          GFP 2P 25A 26mA 48Y/277V 60Hz, UL1053, 30mA 240/415V 50Hz enl EN61008 typ Sie