AVEVA™ Plant SCADA
En del av AVEVA™
Flexibel och högpresterande SCADA-programvara (Supervisory Control and Data Acquisition) för anläggningspersonal
AVEVA™ Plant SCADAAVEVA Plant SCADA erbjuder en överlägsen operativ kontext och inbyggda funktioner som konsoliderar, förenklar och optimerar styrningen. Det effektiviserar din verksamhet för effektivitet, tillförlitlighet och säkerhet.
Fördelar
Flexibel och högpresterande programvara för anläggningspersonalPlant SCADA fortsätter att ta över datauppsättningar när du lägger till dem. En kontextmedveten konsoliderad översikt över verksamheten och förbättrade visualiseringsfunktioner gör att operatörerna kan använda dem på ett effektivt sätt.
Minskad konstruktionstid
Effektivisera ingenjörsarbetet med en kontextmedveten arbetsyta och färdiga verktyg.
Minskade distraktioner och ökad medvetenhet
AVEVA Plant SCADA ökar operatörens medvetenhet genom att markera områden som behöver uppmärksammas.
Ökad produktivitet och beslutsfattande i realtid
Få tillgång till integrerad larminformation för att fatta snabba, välgrundade operativa beslut.
Funktioner
AVEVA Plant SCADA erbjuder en överlägsen operativ kontext och inbyggda funktioner som optimerar styrning.Se vad den kan göra
Se vad den kan göra

Kundberättelser
Hör våra kunderRiktiga berättelser om utmaningar, framgång och omvandling som stärker och visar vilken effekt AVEVA Plant SCADA har.
Aquapolo – hållbar och effektiv lösning
Aquapolo vattenreningsverk använder AVEVA Plant SCADA som en del av EcoStruxure för att öka verksamhetens effektivitet.Erbjudanden
Öka din verksamhet med våra appar och produkterVanliga frågor
AVEVA Plant SCADA stöder flera industriella protokoll, inklusive:
- OPC (DA/UA)
- Modbus (RTU/TCP)
- Ethernet/IP
- DNP3
- IEC-protokoll
- Inbyggda drivrutiner för många PLC-varumärken
Cicode är ett programmeringsspråk som används i AVEVA Plant SCADA för:
- Anpassad logik
- Händelsehantering
- Skript för automatisering
- Avancerad funktionalitet
Ja, det kan integreras med:
- AVEVA System Platform
- MES- och ERP-system (t.ex. SAP)
- Historikdatabaser (AVEVA Historian)
- Databaser och applikationer från tredje part
Kom igång
Utforska AVEVA Plant SCADAFlexibel och högpresterande SCADA-programvara (Supervisory Control and Data Acquisition) för anläggningspersonal