Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

 

Phaseo ABL7, ABL8

Enfas- och trefas strömförsörjning 100 V till 500 V – 7 W till 960 W

Stabiliserad och switchad strömförsörjning från 0,3 till 40 A anpassad för industriella tillämpningar

Phaseo ABL7, ABL8
        • Bästa pris
          Bild av ABL7RP1205 Schneider Electric

          ABL7RP1205

          Nätaggregat 1-fas. Primär 100..240V. Sekundär 12VDC 5A (60W)
        • Bästa pris
          Bild av ABL7RP4803 Schneider Electric

          ABL7RP4803

          Nätaggregat 1-fas. Primär 100..240V. Sekundär 48VDC 2,5A (144W)
        • Bästa pris
          Bild av ABL8REM24030 Schneider Electric

          ABL8REM24030

          Nätaggregat Phaseo, 1-fas, primär 110-240V sekundär 24VDC 3A (72W)
        • Bästa pris
          Bild av ABL8REM24050 Schneider Electric

          ABL8REM24050

          Nätaggregat Phaseo, 1-fas, in 110-240V ut 24VDC 5A (120W)