Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

 

Phaseo ABL8

Enfas- och trefas strömförsörjning, 230 V till 400 V – 12 W till 1440 W

Sista försäljningsdag

Filtrerade och likriktade strömförsörjningar från 0,5 till 60 A

Phaseo ABL8
        • Bästa pris
          Bild av ABL8FEQ24005 Schneider Electric

          ABL8FEQ24005

          Likriktat nätaggregat. 1/2-fas. Primär 230/400 VAC. Sekundär 24 VDC 0,5A (12W)
        • Bästa pris
          Bild av ABL8FEQ24010 Schneider Electric

          ABL8FEQ24010

          Likriktat nätaggregat. 1/2-fas. Primär 230/400 VAC. Sekundär 24 VDC 1A (24W)
        • Bästa pris
          Bild av ABL8FEQ24020 Schneider Electric

          ABL8FEQ24020

          Likriktat nätaggregat. 1/2-fas. Primär 230/400 VAC. Sekundär 24 VDC 2A (48W)
        • Bästa pris
          Bild av ABL8FEQ24040 Schneider Electric

          ABL8FEQ24040

          Likriktat nätaggregat. 1/2-fas. Primär 230/400 VAC. Sekundär 24 VDC 4A (96W)
        • Bästa pris
          Bild av ABL8FEQ24060 Schneider Electric

          ABL8FEQ24060

          Likriktat nätaggregat. 1/2-fas. Primär 230/400 VAC. Sekundär 24 VDC 6A (144W)
        • Bästa pris
          Bild av ABL8FEQ24100 Schneider Electric

          ABL8FEQ24100

          Likriktat nätaggregat. 1/2-fas. Primär 230/400 VAC. Sekundär 24 VDC 10A (240W)
        • Bästa pris
          Bild av ABL8FEQ24150 Schneider Electric

          ABL8FEQ24150

          Likriktat nätaggregat. 1/2-fas. Primär 230/400 VAC. Sekundär 24 VDC 15A (360W)
        • Bästa pris
          Bild av ABL8FEQ24200 Schneider Electric

          ABL8FEQ24200

          Likriktat nätaggregat. 1/2-fas. Primär 230/400 VAC. Sekundär 24 VDC 20A (480W)
        • Bästa pris
          Bild av ABL8TEQ24100 Schneider Electric

          ABL8TEQ24100

          Likriktat nätaggregat. 3-fas. Primär 400 VAC. Sekundär 24 VDC 10A (240W)
        • Bästa pris
          Bild av ABL8TEQ24200 Schneider Electric

          ABL8TEQ24200

          Likriktat nätaggregat. 3-fas. Primär 400 VAC. Sekundär 24 VDC 20A (480W)