Prisma P
Lågspänningsställverk upp till 4000A. Följer IEC 61439-2 standard samt seismiskt certifierat upp till 2,5g.
Utgången
Produkter
Overview
Funktioner
- Cubicles for electrical switchboards up to 4000 A
- High performance distribution systems with Linergy busbars and quick connectors
- Complete set of modular functional units tested and IEC 61439-1&2 compliant low voltage electrical distribution switchboards
Specifications:
- Low voltage switchboards, Icw 100kA rms/1s, IP30, IP31, IP55, IK10,
- Distribution system: horizontal and vertical busbars in a lateral compartment or at the rear of the cubicles
- Cubicles with plain or glass door tested up to 2.5g according to the IEC 60068-3-3 standard, ensuring that the switchboard will keep on operating as intended, even during severe earthquake conditions (up to 7 on the Richter scale)
- Metal frames and panels: steel metal sheet with cataphoresis treatment with hot-polymerized polyester epoxy powder color RAL9001
Dimensions:
- Height: 2000 mm
- 4 Widths: 800 mm (for functional units with vertical busbars), 650 mm (for functional units), 400 mm (for functional units or cable ducts), 300 mm (for cable ducts)
- 2 Depths: 400 mm, 600 mm
Fördelar
Prisma P, uppbyggd med kommuniserande apparater, ger en EcoStruxure™ ansluten lösning EcoStruxure Power architecture.
- Prisma P ger ett snabbt montage och en säker fördelning .
- Prisma P ger en personsäker lösning som är optimerad för behovet och ger en säker eldistribution.
- Alla konfigurationer och ställverket är typtestat enlig standard IEC 61439-1 & 2.
- Prisma P är enkelt att bygga ut , bygga om tack vare färdiga moduler som förenklar montaget.
Applikationer
Prisma P passar för komersiella och industriapplikationer så som:
- Data och telecenter (data hallar, server rum)
- Köpcentra
- Hotell
- Industribyggnader
- Sjukhus
- Kontor
- Skolor
- Sporthallar
- Fritid och kulturbyggnader