Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

 

Prisma P

Lågspänningsställverk upp till 4000A. Följer IEC 61439-2 standard samt seismiskt certifierat upp till 2,5g

Prisma P lågspänningsställverk upp till 4000A. Anpassat för Schneider Electrics produkter såväl mekaniskt som elektriskt montage. Typtestad enligt IEC 61439-1 & 2 standard.

Prisma P
        • Bästa pris
          Bild av 08403 Schneider Electric

          08403

          Ramverk för kabelfack med bredd 300mm, djup 400mm
        • Bästa pris
          Bild av 08404 Schneider Electric

          08404

          Ramverk för kabelfack med bredd 400mm, djup 400mm
        • Bästa pris
          Bild av 08406 Schneider Electric

          08406

          Ramverk Prisma P för kabelfack BxH 650 x 400 mm
        • Bästa pris
          Bild av 08407 Schneider Electric

          08407

          Ramverk med bredd 650+150mm, djup 400mm
        • Bästa pris
          Bild av 08408 Schneider Electric

          08408

          Ramverk för kabelfack med bredd 800mm, djup 400mm
        • Bästa pris
          Bild av 08560 Schneider Electric

          08560

          Frontplåtsram för utdragbar Masterpact bredd 650mm 10 moduler
        • Bästa pris
          Bild av 08562 Schneider Electric

          08562

          Frontplåtsram för utdragbar Masterpact bredd 650mm 12 moduler
        • Bästa pris
          Bild av 08564 Schneider Electric

          08564

          Frontplåtsram med gångjärn för ramverk med bredd 400mm
        • Bästa pris
          Bild av 08566 Schneider Electric

          08566

          Frontplåtsram Prisma inkl gångjärn för ramverk med bredd 650 mm
        • Bästa pris
          Bild av 08603 Schneider Electric

          08603

          Ramverk för kabelfack med bredd 300mm, djup 600mm