Laddstation EVlink
Laddstation (AC) för elbil anpassad för parkeringsplatser.
Funktioner
Robust laddstation för elbilar med många funktioner
Med det här alternativet får du tillgång till en robust laddstation med IP-klass 54 och IK10. Den har ett metallhölje, silverpläterade kontakter och är försedd med två uttag typ T2. Dessutom kan den utrustas med 4G modem eller Ethernet, vilket möjliggör kommunikation och tredjepartslösning via OCPP. På så sätt förenklar du hanteringen av
dina laddstationer. Du kan även göra inställningar och hantera funktioner via den integrerade webbservern.
Fördelar
Laddstation EVlink 32A
- Väggmonterad eller markstående
- Med två uttag, typ T2
- Laddeffekt per uttag 22 kW, effektreducering 6–32A
- IP-klass 54 och IK10
- Finns med eller utan RFID-läsare
- Förberedd för energihantering, inbyggd strömtransformator
- Inbyggd webbserver för inställningar, hantering av RFID-kort, driftrapporter och felsökning
- Kommunikation med överordnat system eller tredjepartslösning via 4G modem eller Ethernet
- Kommunikationsprotokoll OCPP 1.6 eller Modbus
Applikationer
Installation och tillbehör
Den markstående varianten har plats för montage av skyddsapparater och elmätare inuti stolpfundamentet.