Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

 

Switchad rack-PDU

Switchat Rack PDU ger avancerad bevakning av last kombinerat med fjärrstyrd till/frånkoppling av individuella uttag för strömcykler, fördröjd strömsekvens och uttagsstyrning.

Ger dig kontroll över din IT-utrustning i rack

Bild av APC Brand Schneider Electric
Switchad rack-PDU schneider.label Switchat Rack PDU ger avancerad bevakning av last kombinerat med fjärrstyrd till/frånkoppling av individuella uttag för strömcykler, fördröjd strömsekvens och uttagsstyrning.
        • Bästa pris
          Bild av AP7920B Schneider Electric

          AP7920B

          Rack-PDU, switchad, 1 U, 12 A/208 V, 10 A/230 V, (8)C13
        • Bästa pris
          Bild av AP7921B Schneider Electric

          AP7921B

          Rack-PDU, switchad, 1 U, 16 A, 208/230 V, (8)C13
        • Bästa pris
          Bild av AP7922B Schneider Electric

          AP7922B

          Rack-PDU, switchad, 2 U, 32 A, 230 V, (16)C13
        • Bästa pris
          Bild av AP7950B Schneider Electric

          AP7950B

          Rack-PDU, switchad, 0 U, 10 A, 230 V, (16) C13
        • Bästa pris
          Bild av AP8953 Schneider Electric

          AP8953

          Rack-PDU 2G, switchad, 0 U, 32 A, 230 V, (21) C13 och (3) C19
        • Bästa pris
          Bild av AP8958 Schneider Electric

          AP8958

          Rack-PDU 2G, switchad, 0 U, 20 A/208 V, 16 A/230 V, (7) C13 och (1) C19
        • Bästa pris
          Bild av AP8958EU3 Schneider Electric

          AP8958EU3

          Rack-PDU 2G, switchad, 0 U, 16 A, 230 V, (7) C13 och (1) C19, IEC309-kabel
        • Bästa pris
          Bild av AP8959 Schneider Electric

          AP8959

          Rack-PDU 2G, switchad, 0 U, 20 A/208 V, 16 A/230 V, (21) C13 och (3) C19
        • Bästa pris
          Bild av AP8959EU3 Schneider Electric

          AP8959EU3

          Rack-PDU 2G, switchad, 0 U, 16 A, 230 V, (21) C13 och (3) C19, IEC309-kabel
        • Bästa pris
          Bild av AP8981 Schneider Electric

          AP8981

          Rack-PDU 2G, switchad, 0 U, 11 kW, 230 V, (21) C13 och (3) C19