Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

 

Monteringsdetaljer

Monteringstillbehör för installation av IT-utrustning och säkra rack.

Det mest omfattande utbudet av monteringsdelar för racktillbehör för att säkra utrustning i rack och skåp från NetShelter.

Bild av APC Brand Schneider Electric
Monteringsdetaljer schneider.label Monteringstillbehör för installation av IT-utrustning och säkra rack.
        • Bästa pris
          Bild av AR7503 Schneider Electric

          AR7503

          NetShelter SX 42U 600 mm bred, försänkt skensats
        • Bästa pris
          Bild av AR7504 Schneider Electric

          AR7504

          NetShelter SX 48U 600 mm bred försänkt skensats
        • Bästa pris
          Bild av AR7508 Schneider Electric

          AR7508

          NetShelter SX 42U, 750mm bred, försänkt skensats
        • Bästa pris
          Bild av AR7578 Schneider Electric

          AR7578

          NetShelter SX 48U 750mm bred försänkt skensats
        • Bästa pris
          Bild av AR7600 Schneider Electric

          AR7600

          NetShelter SX 42U/48U Trimsats för fack, Svart
        • Bästa pris
          Bild av AR7700 Schneider Electric

          AR7700

          NetShelter SX 600mm/750mm stabiliseringsplatta
        • Bästa pris
          Bild av AR7701 Schneider Electric

          AR7701

          NetShelter SX skruvad monteringssats
        • Bästa pris
          Bild av AR7711 Schneider Electric

          AR7711

          NetShelter Zero U Monteringsfästen för tillbehör
        • Bästa pris
          Bild av AR8006A Schneider Electric

          AR8006A

          Stödskenor för utrustning för NetShelter SX 600 mm / SV 600 & 800 mm breda kapslingar
        • Bästa pris
          Bild av AR8105BLK Schneider Electric

          AR8105BLK

          Fast hylla 50lbs/22,7kg svart