Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

 

Altivar Machine ATV320

Frekvensomriktare för enkla till komplexa maskiner, 0,18 - 15 kW

Altivar Machine ATV320 är särskilt lämpad för användning i applikationer som involverar enkla till komplexa industriella maskiner. Med inbyggda säkerhetsfunktioner, integrerat PLC och öppen för många kommunikationsprotokoll.

Altivar Machine ATV320
      • 20 products available

        • Bästa pris
          Bild av ATV320U02M2C Schneider Electric

          ATV320U02M2C

          Frekvensomriktare ATV320 0,18kW 200-240V 1-fas Kompakt
        • Bästa pris
          Bild av ATV320U04M2C Schneider Electric

          ATV320U04M2C

          Frekvensomriktare ATV320 0,37kW 200-240V 1-fas Kompakt
        • Bästa pris
          Bild av ATV320U06M2C Schneider Electric

          ATV320U06M2C

          Frekvensomriktare ATV320 0,55kW 200-240V 1-fas Kompakt
        • Bästa pris
          Bild av ATV320U07M2C Schneider Electric

          ATV320U07M2C

          Frekvensomriktare ATV320 0,75kW 200-240V 1-fas Kompakt
        • Bästa pris
          Bild av ATV320U11M2C Schneider Electric

          ATV320U11M2C

          Frekvensomriktare ATV320 1,1kW 200-240V 1-fas Kompakt
        • Bästa pris
          Bild av ATV320U15M2C Schneider Electric

          ATV320U15M2C

          Frekvensomriktare ATV320 1,5kW 200-240V 1-fas Kompakt
        • Bästa pris
          Bild av ATV320U22M2C Schneider Electric

          ATV320U22M2C

          Frekvensomriktare ATV320 2,2kW 200-240V 1-fas Kompakt
        • Bästa pris
          Bild av ATV320U02M3C Schneider Electric

          ATV320U02M3C

          Frekvensomriktare ATV320 0,18kW 200V-240V 3-fas Kompakt
        • Bästa pris
          Bild av ATV320U04M3C Schneider Electric

          ATV320U04M3C

          Frekvensomriktare ATV320 0,37kW 200-240V 3-fas Kompakt
        • Bästa pris
          Bild av ATV320U06M3C Schneider Electric

          ATV320U06M3C

          Frekvensomriktare ATV320 0,55kW 200-240V 1-fas Kompakt