Produktfamilj
PowerPact B Multistandard
Isolerkapslad liten multistandard effektbrytare upp till 125 A. Isolerkapslad effektbrytare multistandard certifierad (MCCB) upp till 125 A i 3-poligt eller 4-poligt utförande i en mindre storlek men med stor flexibilitet.Del av PacT SeriesVisa produkter Starta produktväljare PowerPact Multistandard
Isolerkapslad effektbrytare i multistandardutförande från 15 A till 600 A. Denna Isolerkapslade effektbrytare (MCCB) i multistandardutförande finns i 3-poligt eller 4-poligt utförande. Finns med termomagnetiska eller elektroniska skyddsmoduler.Del av PacT SeriesVisa produkter MasterPact NT/NW UL 489
Effektbrytare typ ACB från 800 till 5000 A. Effektbrytare typ ACB upp till 5000 A i 3-poligt eller 4-poligt utförande för UL 489 standard. Finns i fast eller kassettutförande. Finns för manuell manöver eller fjärrmanöver.Del av PacT SeriesVisa produkter