Produktfamilj
Exiway Light
Multi-funktionell nödljusarmatur där det finns möjlighet att anpassa funktion vid installation Enkel och mångsidig produktfamilj för nödljusarmaturer. 3 modeller täcker 15 olika funktioner. Autonomi kan väljas, standard är 1h, men kan utökas till 1.5, 2 eller 3 timmar beroende på projektspecification. Varje produkt inkluderar permanent/icke permanent funktion, M/SA permanent (alltid på), NM/SE icke permanent (bara tänt vid nödljus). Val görs med jumper. Konstruktionen är kompakt och smart och kan enkelt anpassas efter olika kundbehov.Del av ExiwayVisa produkter Starta produktväljare Exiway Trend
Multiprestanda från 50 till 1250 lumen med en attraktiv design för alla installationer: infällda, väggar och undertak. Brinntid i nöddrift och driftläge kan väljas. Maximal flexibilitet vid installation. Brinntid i nöddrift autonomi kan väljas: standardautonomi är 1 timme, men kan ökas till 1,5, 2 eller 3 timmar. Varje referens inkluderar permanentdrift / endast nöddrift funktion, permanentdrift (alltid på), endast nöddrift (endast nödläge). Activa trådlösa självtestmodeller tillgängliga. Fungerar som utrymningsskylt med Vetrosignal eller set med 4 piktogramDel av ExiwayVisa produkter Exiway Smartled
Kompakt nödljusarmatur med högpreserande modeller upp till 1000 lm. Exiway Smartled är en kompakt serie med högpresterande modeller upp till 1000 lm. En allsidig armatur med goda belysningsegenskaper och hög kvalitet. Autotest är standard och armaturen är mycket montagevänlig med snabbkoppling och ett smart klicksystem. Nödljusarmaturen kan även enkelt fällas in i U-tak med tillbehör. Piktogram finns som tillbehör.Del av ExiwayVisa produkter Starta produktväljare Exiway Smartbeam
Nödljusarmatur för övervakning av öppna utrymmen med fokus på diskret design för att smälta in med omgivningen. Armaturen har flera ljusfördelningar och finns som både infälld och ytmonterad version. Utformad för enkel installation och underhåll och täcker ett brett spektrum av behov för små till stora kommersiella byggnader. Linserna är utvecklade för att fördela ljuset så att det täcker det önskade området bättre med ett minimum antal armaturer, alltid i enlighet med nödbelysningsnormer (0,5 lux i öppna områden och 1 lux i flyktvägar). IP65-skyddsklass och högpresterande variant finns tillgänglig för installationer upp till 15 m. 5 lux-modeller för dedikerade applikationer.Del av ExiwayVisa produkter Starta produktväljare Exiway Smartduo
2400 lumen med koncentrerad ljusfördelning för montage på höga takhöjder eller applikationer som kräver mycket ljusflöde t ex högriskområden. Finns i versionerna Activa och DiCube. Smartduo är den kraftfulla armaturen för för stora ytor och högriskområden genom high power LED. Med sina riktbara huvuden för möjlighet att justera ljuset till rätt yta är detta ljussättaren för stora ytor med högt i tak. Produkten är mycket effektiv och har lång livslängd tack vare senaste tekniken inom LED och batteriprestanda.Del av ExiwayVisa produkter Starta produktväljare