Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Thorsman installationssystem
Bild av 5507100 Schneider Electric

5507100

E-nummer: 1161530

Green premium brand logo
Bild av 5507100 Schneider Electric
5507100
E-nummer: 1161530
Green premium brand logo

Innerhörn 123/72 Anodiserad

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    7315885507104
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Thorsman
    produktnamn
    Thorsman INKA
    typ av produkt eller komponent
    Innerhörn
    färg
    Natur
    kvantitet per set
    1 st
    Teknisk data
    kanalmaterial
    Aluminium
    kanalstorlek
    123 x 72 mm
    material
    Aluminium anodiserad
    längd
    200 mm
    höjd
    123 mm
    bredd
    200 mm
    Miljö
    direktiv
    93/68/EEC - lågspännings direktiv
    standarder
    EN 50085-1
    omgivningstemeperatur vid drift
    −20…60 °C
    IP-kapslingsklass
    IP20
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk6
    • svenska5
    • engelska1
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Thorsman installationssystem (Version 6.0)
    Beskrivning
    Thorsman F80, OptiLine F50 och Unica System+ - kanalsystem med riktigt smarta tillbehör – för optimala installationer. Sortimentet som presenteras i denna katalog är det vi kommer att behålla i framtiden och som tillsammans med OptiLine kommer att utgöra ett brett sortiment för alla typer av installationer. Här finns allt ifrån kanaler, uttag, golvboxar och förinstallerat till snabbkopplingar. Totalt cirka 2000 produkter – det är vad vi kallar bredd.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 16.8 MB
    Datum 2020-08-18
    Beskrivning
    Thorsman F80, OptiLine F50 och Unica System+ - kanalsystem med riktigt smarta tillbehör – för optimala installationer. Sortimentet som presenteras i denna katalog är det vi kommer att behålla i framtiden och som tillsammans med OptiLine kommer att utgöra ett brett sortiment för alla typer av installationer. Här finns allt ifrån kanaler, uttag, golvboxar och förinstallerat till snabbkopplingar. Totalt cirka 2000 produkter – det är vad vi kallar bredd.
    Thorsman F80 installation System (Version 2.0)
    Beskrivning
    trunking, floor boxes poles, postts etc : 200 pages of the F80 system.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 10.3 MB
    Datum 2018-04-26
    Beskrivning
    trunking, floor boxes poles, postts etc : 200 pages of the F80 system.
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    5507100 : 5507100_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    5507100_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-10-26
    Beskrivning
    5507100_ROHS_DECLARATION
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    5507100 : Innerhörn 123/72 Anodiserad
    Beskrivning
    Innerhörn 123/72 Anodiserad
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-10-26
    Beskrivning
    Innerhörn 123/72 Anodiserad
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    5507100 : 5507100_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    5507100_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-10-26
    Beskrivning
    5507100_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Utbytesdokument
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Byggvarubedömning statuslista (Version 1.4)
    Beskrivning
    Under flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
    prp.document.label.format xlsx
    Storlek 538.3 KB
    Datum 2020-10-20
    Beskrivning
    Under flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.