
Modularplugg, Actassi, Koppar, RJ45, AWG 26-24, Kat 6A, UTP, 500 MHZ, metall ljusblå
E-nummer:
5146389
ACTPG6ATLU001
EAN-kod: 3606481717733
Lagerkod: Lagerförd
Möjliggör anpassade kabellängder och anslutningar direkt på installationsplatsen
Hög hastighet
Lämplig för miljöer med låg till måttlig elektromagnetisk störning
Praktiskt i trånga utrymmen eller vid direktanslutning till enheter, vilket ger ett snyggt och professionellt resultat
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
0.2 kg CO2 eq.
BVB
Byggvarubedömningen, en svensk icke-statlig organisation, lanserade en standard för miljöbedömning av byggnadsmaterial.
Rekommenderad
Use Better
Förpackning med återvunnen kartong
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Nej
Use Longer
Reparation
Reparationstjänster erbjuds av Schneider Electric.
Nej
Use Again
Återvinningspotential, i %
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
7
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja