Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av AR7503 Schneider Electric

Visa alla Monteringsdetaljer

Monteringsdetaljer - AR7503

Bild av AR7503 Schneider Electric
Visa alla Monteringsdetaljer
Monteringsdetaljer - AR7503

NetShelter SX 42U 600 mm bred, försänkt skensats

Visa fler egenskaper >
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter

  • Översikt
    Beskrivning
    Gör att användare kan montera utrustning med olika djup i en 42U, 600 mm bred inneslutning.
    Modellnamn
    NetShelter SX 42U 600 mm bred, försänkt skensats
    Innefattar
    Installationshandbok , Monteringsdetaljer , Rackmonteringsutrustning
    Standard leveranstid
    Vanligtvis i lager
    Produktdistribution
     Afghanistan , Albanien  , Algeriet  , Andorra , Angola , Anguilla , ANTIGUA OCH BARBUDA , Argentina , Armenien  , Aruba , Australien  , Österrike , Azerbajdzjan , Bahrain ,  Bangladesh  , Barbados , Vitryssland  , Belgien  , Belize , Benin , Bermuda , Bhutan , Bolivia , BOSNIEN OCH HERZEGOVINA , Botswana , Brasilen , Brunei  , Bulgarien , Burkina Faso , Burundi , Kambodja , Kamerun , Kanada , Cayman öarna , Centralafrikanska republiken , Tchad , Chile , Kina , Colombia , Kongo , KONGO, DEMOKRATISKA REPUBLIKEN , Cook Islands , Costa Rica , ELFENBENSKUSTEN , Kroatien  , Kuba , Cypern , Tjeckien  , Danmark , Djibouti , Dominikanska republiken , Östtimor , Ecuador ,  Egypten , El Salvador , Ekvatorialguinea  , Eritrea   , Estland , Etiopien , Falklandsöarna (Malvinerna) , Fiji , Finland  , Frankrike , Gabon , Gambia , Georgien , Tyskland , Ghana , Gibraltar , Grekland , Guatemala , Guinea , Guyana , Honduras , Hongkong , Ungern , Island , Indien , Indonesien , Iran (Islamiska Republiken) , Irak , Irland , Israel , Italien , Jamaica , Japan , Jordanien , Kazakstan , Kenya , KOREA, REPUBLIKEN , Kuwait , Lettland , Libanon , Lesotho , Liberia , Liechtenstein , Litauen , Luxemburg , Makedonien , Malawi , Malaysia , Mali , Malta , Mauretanien  , Mexiko , Moldavien, Republiken , Mongoliet  , Marocko , Moçambique , Myanmar , Namibia , Nepal , Nederländerna , Nederländska Antillerna , Nya Zeeland , Nicaragua , Niger , Nigeria , Norge , Oman , Pakistan , Panama , Papua Nya Guinea , Paraguay , Peru , Filippinerna , Polen , Portugal , Puerto Rico , Rumänien , RYSKA FEDERATIONEN , Rwanda , Saudiarabien , Senegal , Sierra Leone , Singapore , lovakien , Slovenien , Somalia , Sydafrika , Spanien , Sri Lanka , Sudan , Surinam , Sverige , Schweiz , Taiwan , Tadzjikistan , TANZANIA, FÖRENADE REPUBLIKEN , Thailand , Togo , TRINIDAD OCH TOBAGO , Tunisien , Turkiet  , Turkmenistan , Uganda , Ukraina , Förenade Arabemiraten , USA , Uruguay , Uzbekistan , Venezuela , VIETNAM , JUNGFRUÖARNA (USA) , Västsahara , Yemen , Zambia , Zimbabwe
    Mått och vikt
    Nettovikt
    3.64 kg
    Maximal höjd
    1005.0 mm
    Maximal bredd
    73.0 mm
    Maximalt djup
    59.0 mm
    Leveransvikt
    5.68 kg
    Leveranshöjd
    1156.0 mm
    Leveransvikt
    127.0 mm
    Leveransdjup
    102.0 mm
    Färg
    Svart
    Uppfyllda normer
    Standardgaranti
    2 års garanti på reparation eller byte
    Status på godtagbart erbjudande
    RoHS
    Kompatibel
    Annat miljömässigt tillmötesgående
    China RoHS
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • engelska
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    AR7503 - 42U Recessed Rail Kit (Version 1)
    Datum 2019-02-08
    Storlek 352.5 KB
    Datum 2019-02-08
    Storlek 1.1 MB
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Recessed Rail Kit 6U & 15U for 600-mm & 750-mm NetShelter SX Cabinets (Version 1)
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.