Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av ATV12H037F1 Schneider Electric

Visa alla Altivar 12

Altivar 12 - ATV12H037F1

Frekvensomriktare

Bild av ATV12H037F1 Schneider Electric
Visa alla Altivar 12
Altivar 12 - ATV12H037F1
Frekvensomriktare

Frekvensomvandlare 0.37kW - 0.55hp - 100..120V - 1ph - med kylfläns

Visa fler egenskaper >
  • E-nummer
    3344951
  • EAN-kod
    3606480071027
  • Lagerkod
    Ej lagerförd
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter

  • Produktdata
    produktområde
    Altivar 12
    produkt eller komponenttyp
    Frekvensomriktare
    produktbeskrivning
    Asynkronmotorer
    specifik produktanvändning
    Enkel maskin
    monteringssätt
    Med kylfläns
    komponentnamn
    ATV12
    kvantitet per set
    1 st
    EMC-filter
    Utan EMC filter
    inbyggd fläkt
    Utan
    antal faser
    1 fas
    [Us] matningsspänning
    100...120 V - 15...10 %
    motoreffekt kW
    0.37 kW
    motoreffekt hp
    0.55 hp
    Kommunikations protokoll
    Modbus
    linjeström
    11.4 A 100 V
    9.3 A 120 V
    hastighetsområde
    1...20
    transient övermoment
    150...170 % av nominellt motor moment beroende av drift kategori och typ av motor
    asynkronmotor kontrollprofil
    Flux vektor kontroll utan pulsgivare
    Spänning/frekvensförhållande kvadratiskt
    Spänning/frekvensförhållande (U/f)
    IP-kapslingsklass
    IP20 utan täcvkplåt på övre delen
    brusnivå
    0 dB
    Teknisk data
    frekvens på matningsspänning
    50/60 Hz +/- 5 %
    anslutningstyp
    1 RJ45 Modbus på framsidan
    fysiskt interface
    2-tråds RS 485 Modbus
    sändningsram
    RTU Modbus
    sändningshastighet
    4800 bit/s
    9600 bit/s
    19200 bit/s
    38400 bit/s
    antal adresser
    1...247 Modbus
    kommunikationsservice
    Läs hållregister (03) 29 ord
    Skriv enkla register (06) 29 ord
    Skriv multipla register (16) 27 ord
    Läs/skriv multipla register (23) 4/4 ord
    Läs enhetsidentifikation (43)
    kortslutningsström Ik3 (Isc)
    <= 1 kA
    kontinuerlig utgångsström
    2.4 A 4 kHz
    maximal transient ström
    3.6 A 60 s
    frekvensomriktarens utgångsfrekvens
    0.5...400 Hz
    nominell växlingsfrekvens
    4 kHz
    switchfrekvens
    2...16 kHz Justerbar
    4...16 kHz med nedklassningsfaktor
    vridmoment inbromsning
    Upp till 70% av motorns nominella vridmoment utan broms motstånd
    kompensation av eftersläpning på motorn
    Justerbar
    Förinställningen i fabriken
    utgångsspänning
    200...240 V 3 fas
    elektrisk anslutning
    Plint 3.5 mm² AWG 12 L1, L2, L3, U, V, W, PA, PC
    åtdragningsmoment
    0,8 Nm
    isolation
    Elektrisk mellan kraft och manöver
    matning
    Intern försörjning för referenspotentiometer 5 V DC 4.75...5.25 V 10 mA överbelastning och kortslutningsskydd
    Intern försörjning för logiska ingångar 24 V DC 20.4...28.8 V 100 mA överbelastning och kortslutningsskydd
    analoga ingångar
    1
    analog ingång
    Configurable voltage AI1 0...10 V 30 kOhm
    Configurable voltage AI1 0...5 V 30 kOhm
    Configurable current AI1 0...20 mA 250 Ohm
    digital ingångsantal
    4
    digital ingångstyp
    Programmerbar LI1...LI4 24 V 18...30 V
    digital ingångslogik
    Negativ logik (sink) > 16 V < 10 V 3.5 kOhm
    Positiv logik (source) 0...< 5 V > 11 V
    samplingslängd
    20 ms +/- 1 ms logic input
    10 ms analogue input
    linjärt fel
    +/- 0,3 % av max värde Analog ingång
    analoga utgångar
    1
    analog utgångstyp
    Software-configurable voltage AO1 0...10 V 470 Ohm 8 bits
    Software-configurable current AO1 0...20 mA 800 Ohm 8 bits
    digitala utgångar
    2
    diskret utgångstyp
    Logisk utgång LO+, LO-
    Skyddande reläutgång R1A, R1B, R1C 1 C/O
    minsta brytström
    5 mA 24 V DC logikrelä
    maximal brytström
    2 A 250 V AC induktiv cos phi = 0,4 L/R = 7 ms logikrelä
    2 A 30 V DC induktiv cos phi = 0,4 L/R = 7 ms logikrelä
    3 A 250 V AC resistiv cos phi = 1 L/R = 0 ms logikrelä
    4 A 30 V DC resistiv cos phi = 1 L/R = 0 ms logikrelä
    accelerations- och retardationsramper
    U
    Linjär från 0-999,9 s
    S
    inbromsning till stillastående
    By DC injection <= 30 s
    skyddstyp
    Mot ingångsfasförlust i trefas
    Termiskt motorskydd via drive genom kontinuerlig beräkning av I²t
    Fasöverspänning
    Fasunderspänning
    Överström mellan utgångsfaserna och jord
    Överhettningsskydd
    Kortslutning mellan motorfaserna
    frekvensupplösning
    0.1 Hz displayenhet
    Konverterare converter A/D, 10 bits analog ingång
    tiskonstant
    20 ms +/- 1 ms för ändring av referensen
    märkning
    CE
    arbetsläge
    Vertikalt +/- 10 grader
    höjd
    143 mm
    bredd
    72 mm
    djup
    121.2 mm
    produktens vikt
    0.8 kg
    Applikation
    Generella drifter
    frekvensomriktar applikations guide
    Generella drifter : mixer
    Generella drifter : Övriga applikationer
    Textil : järn
    motorstart typ
    Frekvensomriktare
    Miljö
    elektromagnetisk kompabilitet
    Immunitet mot ledningsbundna störningar nivå 3 EN/IEC 61000-4-6
    Spänningspik immunitet testet nivå 3 EN/IEC 61000-4-5
    Spänningsdippar och avbrottsokänslighets test EN/IEC 61000-4-11
    Elektrisk snabb transient / burst immunitet test nivå 4 EN/IEC 61000-4-4
    Elektrostatisk urladdning immunitet test nivå 3 EN/IEC 61000-4-2
    Strålade radiofrekventa elektromagnetiska fält immunitet test nivå 3 EN/IEC 61000-4-3
    elektromagnetisk emission
    Utstrålad strålning miljöklass 1 kategori C2 EN/IEC 61800-3 2...16 kHz skärmad motor kabel
    Ledningsbunden strålning med extra EMC-filter miljöklass 1 kategori C1 EN/IEC 61800-3 4...12 kHz skärmad motor kabel 5 m
    Ledningsbunden emission med extra EMC-filter miljö 1 kategori C2 EN/IEC 61800-3 4...12 kHz skärmad motor kabel 20 m
    Ledningsbunden emission med extra EMC-filter miljö 2 kategori C3 EN/IEC 61800-3 4...12 kHz skärmad motor kabel 20 m
    produktcertifieringar
    GOST
    NOM
    UL
    CSA
    C-Tick
    vibrationsbeständighet
    1 gn EN/IEC 60068-2-6 13...200 Hz
    1.5 mm peak till peak EN/IEC 60068-2-6 3...13 Hz frekvensomriktare omonterad på symmetrisk DIN-skena
    chocktålighet
    15 gn EN/IEC 60068-2-27 11 ms
    relativ fuktighet
    5...95 % utan kondensering IEC 60068-2-3
    5...95 % utan droppande vatten IEC 60068-2-3
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -25...70 °C
    omgivningstemeperatur vid drift
    -10...40 °C skyddskåpa från toppen på frekvensomriktaren borttagen
    40...60 °C med strömnedklassning 2,2 % per °C
    höjd över havet
    > 1000...2000 m med strömnedklassning 1 % per 100 m
    <= 1000 m utan nedklassning
    Hållbarhetsinformation
    Erbjudandets hållbarhetsstatus
    Green Premium produkt
    RoHS (datumkod: ÅÅVV)
    REACh
    Miljöprofil
    Information om uttjänta produkter
    Tillgänglig
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • engelska
    DTM files
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Altivar DTM Library V12.8: ATV12, ATV31/312, ATV32, ATV61, ATV71, ATV LIFT, ATV212 (Version 12.8)
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Altivar 12 Catalogue EN_Ed 2015-01 (Low resolution PDF) (Version 2.0)
    Användarmanual
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    ATV12 user manual (Version 03)
    Datum 2018-08-21
    Storlek 4 MB
    1) ATV12 Quick Start annex - SCCR (UL508) (Version 03)
    Datum 2017-09-21
    Storlek 162.8 KB
    1) ATV12 Getting Started (Version 03)
    Datum 2018-02-14
    Storlek 1.8 MB
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    CAD files for ATV12H037F1: Variable speed drive ATV12 - 1f - 100V Heat sink (Version 1.0)
    Certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    ATV12 EU DECLARATION (Version 1.0)
    Datum 2019-01-28
    Storlek 456.3 KB
    ATV12 CSA CERTIFICATE (Version 1.1)
    Datum 2018-06-19
    Storlek 116.2 KB
    ATV12 UL CERTIFICATE (Version 1.0)
    Datum 2018-06-22
    Storlek 381.6 KB
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Instruction Sheet - EMC Plate : VW3A9523,24,25,32,33 (Version 03)
    Information om livslängdsslut
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    ALTIVAR 12 - 0.75 kW, 100V, 1 PH -1.5–2.2 kW, 200V, 1PH, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.