Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av ATV312H055M2 Schneider Electric

Visa alla Altivar 312

Altivar 312 - ATV312H055M2

Frekvensomriktare

Bild av ATV312H055M2 Schneider Electric
Visa alla Altivar 312
Altivar 312 - ATV312H055M2
Frekvensomriktare

Frekvensomvandlare 0.55kW - 1.4kVA - 46W - 200..240 V- 1-fas

Visa fler egenskaper >
  • E-nummer
    3345004
  • EAN-kod
    3606480077456
  • Lagerkod
    Lagerförd
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter

  • Produktdata
    produktområde
    Altivar 312
    typ av produkt eller komponent
    Frekvensomriktare
    produktdestination
    Asynkronmotorer
    specifik produktanvändning
    Enkel maskin
    Monterings sätt
    Med kylfläns
    komponentnamn
    ATV312
    motoreffekt kW
    0.55 kW
    motoreffekt hp
    0.75 hp
    [Us] matningsspänning
    200...240 V (- 15...10 %)
    frekvens på matningsspänning
    50...60 Hz (- 5...5 %)
    antal faser
    Enfas
    linjeström
    5.8 A for 240 V
    6.8 A for 200 V, 1 kA
    EMC-filter
    Integrerad
    skenbar effekt
    1.4 kVA
    maximal transient ström
    5.6 A för 60 s
    förlusteffekt i W
    46 W vid last
    hastighetsområde
    1...50
    asynkronmotor kontrollprofil
    Fabriksinställning : kontanst vridmoment
    Flux vektor kontroll utan pulsgivare med PWM motor kontrollsignal
    elektrisk anslutning
    Al1, Al2, Al3, AOV, AOC, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6 plint 2.5 mm² AWG 14
    L1, L2, L3, U, V, W, PA, PB, PA/+, PC/- plint 2.5 mm² AWG 14
    matning
    Intern försörjning för logiska ingångar at 19...30 V, <= 100 mA for överbelastning och kortslutningsskydd
    Intern försörjning för referenspotentiometer (2,2-10 kOhm) at 10...10.8 V, <= 10 mA for överbelastning och kortslutningsskydd
    kommunikationsprotokoll
    CANopen
    Modbus
    IP-kapslingsklass
    IP20 på övre delen utan täckplatta
    IP21 på anslutningsplintar
    IP31 på övre delen
    IP41 på övre delen
    optionskort
    CANopen daisy chain kommunikationskort
    DeviceNet kommunikationskort
    Fipio kommunikationskort
    Modbus TCP kommunikationskort
    Profibus DP kommunikationskort
    Teknisk data
    matningsspänningsgränser
    170...264 V
    nätfrekvens
    47.5...63 Hz
    kortslutningsström Ik3 (Isc)
    1 kA
    kontinuerlig utgångsström
    3.7 A vid 4 kHz
    utgångsfrekvens
    0...500 kHz
    nominell växlingsfrekvens
    4 kHz
    switchfrekvens
    2...16 kHz Justerbar
    transient övermoment
    170...200 % av nominellt motormoment
    vridmoment inbromsning
    100 % med bromsmotstånd kontinuerligt
    150 % utan broms motstånd
    150 % med bromsmotstånd for 60 s
    reglering slinga
    Frekvens PI regulator
    kompensation av eftersläpning på motorn
    Justerbar
    Automatisk oavsett belastning
    Suppressable
    utgångsspänning
    <= matningsspänning
    åtdragningsmoment
    0.6 N.m Al1, Al2, Al3, AOV, AOC, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6
    0,8 Nm L1, L2, L3, U, V, W, PA, PB, PA/+, PC/-
    isolation
    Elektrisk mellan kraft och manöver
    analoga ingångar
    3
    analog ingång
    AI1 configurable voltage 0...10 V, input voltage 30 V max, impedans 30000 Ohm
    AI2 configurable voltage +/- 10 V, input voltage 30 V max, impedans 30000 Ohm
    AI3 configurable current 0...20 mA, impedans 250 Ohm
    samplingslängd
    AI1, AI2, AI3 8 ms for analog
    LI1...LI6 4 ms for diskret
    bryttid
    AOV, AOC 8 ms för analog
    R1A, R1B, R1C, R2A, R2B 8 ms för diskret
    linjärt fel
    +/- 0.2 % för utgång
    analoga utgångar
    1
    analog utgångstyp
    AOC konfigurerbar ström 0...20 mA, impedans 800 Ohm, upplösning 8 bits
    AOV konfigurerbar spänning 0...10 V, impedans 470 Ohm, upplösning 8 bits
    digital ingångslogik
    (LI1...LI4) logic input not wired, < 13 V (state 1)
    (LI1...LI6) negativ logik (source), > 19 V (state 0)
    (LI1...LI6) positiv logik (source), < 5 V (state 0), > 11 V (state 1)
    digitala utgångar
    2
    diskret utgångstyp
    (R1A, R1B, R1C) konfigurerbar relälogik 1 NO + 1 NC, electrical durability 100000 cycles
    (R2A, R2B) konfigurerbar relälogik NC, electrical durability 100000 cycles
    minsta brytström
    R1-R2 10 mA at 5 V DC
    maximal brytström
    R1-R2 on inductive load, 2 A at 250 V AC, (cos phi = 0.4, and L/R = 7 ms)
    R1-R2 on inductive load, 2 A at 30 V DC, (cos phi = 0.4, and L/R = 7 ms)
    R1-R2 on resistive load, 5 A at 250 V AC, (cos phi = 1, and L/R = 0 ms)
    R1-R2 on resistive load, 5 A at 30 V DC, (cos phi = 1, and L/R = 0 ms)
    digital ingångsantal
    6
    digital ingångstyp
    (LI1...LI6) programmerbar, 24 V 0...100 mA med PLC, impedans 3500 Ohm
    accelerations- och retardationsramper
    Linjär justerbar separat från,1-999,9 s
    S, U eller anpassade
    bromsning till stillastående
    By DC injection
    skyddstyp
    Fasavbrott på ingång omvandlare
    Säkerhetskretsar för linjematnings över- och underspänning omvandlare
    Säkerhetsfunktion fasförlust på linen, för tre fas försörjning omvandlare
    Fasfel motor omvandlare
    Överström mellan utgångsfaser och jord (på power up only) omvandlare
    Överhettningsskydd omvandlare
    Kortslutning mellan motorfaserna omvandlare
    Termiskt skydd Motor
    isolationsresistans
    >= 500 mOhm vid 500 V DC i en minut
    indikeringslampa
    1 LED röd för enhetsspänning
    Fyra 7-segment display enheter för CANopen busstatus
    tiskonstant
    5 ms för ändring av referensen
    frekvensupplösning
    Analog ingång 0.1...100 Hz
    Displayenhet 0.1 Hz
    anslutningstyp
    1 RJ45 Modbus/CANopen
    fysiskt gränssnitt
    RS485 multidrop seriell länk
    sändningsram
    RTU
    sändningshastighet
    10, 20, 50, 125, 250, 500 kbps eller 1 Mbps CANopen
    4800, 9600 eller 19200 bps Modbus
    antal adresser
    1...247 Modbus
    1...127 CANopen
    antal driv
    127 CANopen
    31 Modbus
    märkning
    CE
    arbetsläge
    Vertikalt +/- 10 grader
    höjd
    145 mm
    bredd
    72 mm
    djup
    142 mm
    produktens vikt
    1.5 kg
    Miljö
    dielektrisk styrka
    2040 V DC mellan jord och kraft plintar
    2880 V AC mellan kontroll och kraft plintar
    elektromagnetisk kompabilitet
    Elektrisk snabb transient / burst immunitet test överensstämmer med IEC 61000-4-4 nivå 4
    Elektrostatisk urladdning immunitet test överensstämmer med IEC 61000-4-2 nivå 3
    Strålade radiofrekventa elektromagnetiska fält immunitet test överensstämmer med IEC 61000-4-3 nivå 3
    1.2/50 µs - 8/20 µs immunitet test överensstämmer med IEC 61000-4-5 nivå 3
    standarder
    IEC 61800-3
    IEC 61800-5-1
    produktcertifiering
    CSA
    C-Tick
    DNV
    GOST
    NOM
    UL
    föroreningsgrad
    2
    skyddsbehandling
    TC
    vibrationsbeständighet
    1.5 mm (f = 3...13 Hz) överensstämmer med EN/IEC 60068-2-6
    1 gn (f = 13...150 Hz) överensstämmer med EN/IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    15 gn för 11 ms överensstämmer med EN/IEC 60068-2-27
    relativ fuktighet
    5...95 % utan kondensering överensstämmer med IEC 60068-2-3
    5...95 % utan droppande vatten överensstämmer med IEC 60068-2-3
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -25...70 °C
    omgivningstemperatur vid drift
    -10...50 °C utan nedklassning med skyddskåpa på toppen av frekvensomriktaren
    -10...60 °C med nedklassningsfaktor utan skyddskåpa på toppen av frekvensomriktaren
    höjd över havet
    <= 1000 m utan nedklassning
    1000...2000 m med strömnedklassning 1 % per 100 m
    Hållbarhetsinformation
    Erbjudandets hållbarhetsstatus
    Green Premium produkt
    RoHS (datumkod: ÅÅVV)
    REACh
    Miljöprofil
    Information om uttjänta produkter
    Tillgänglig
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • svenska
    • engelska
    Mjukvara - Released
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    SoMove V2.6.5 (FDT Standalone)
    Datum 2018-06-19
    Storlek 234.4 MB
    Datum 2018-06-19
    Storlek 107.1 KB
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-06-27
    Storlek 23.3 MB
    Användarmanual
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2017-12-14
    Storlek 1.9 MB
    Datum 2017-12-14
    Storlek 2.8 MB
    Datum 2017-12-14
    Storlek 2.3 MB
    Datum 2017-12-14
    Storlek 2 MB
    Datum 2017-09-21
    Storlek 210.6 KB
    Datum 2017-06-16
    Storlek 1.6 MB
    Datum 2017-12-13
    Storlek 1.8 MB
    Datum 2017-02-13
    Storlek 1.2 MB
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-06-19
    Storlek 527.5 KB
    Datum 2018-06-22
    Storlek 741.2 KB
    Datum 2018-04-27
    Storlek 599.1 KB
    Datum 2018-06-19
    Storlek 71.9 KB
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-09-06
    Storlek 1.1 MB
    Datum 2018-10-30
    Storlek 389.4 KB
    Datum 2018-10-30
    Storlek 675.9 KB
    Katalogsidor
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-08-14
    Storlek 67.8 KB
    Marincertifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-08-13
    Storlek 267.4 KB
    Miljödokument
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-03-27
    Storlek 1.1 MB
    Datum 2017-12-14
    Storlek 193.3 KB
    REACh Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-12-06
    Storlek 0
    RoHs Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-12-06
    Storlek 0
    Mjukvara - Demo
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.